(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TGM16R100M31.7-06SA
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA TACミル TECMILL TPM16

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA TGM16R100M31.7-06SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108,770円
税込単価
119,647円

縦インサートタイプの採用で、剛性が高く重切削に適した直角肩加工用カッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TGM16R100M31.7-06SA 解除

Loading...

TGM16R100M31.7-06SA の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

縦インサートを搭載したカッタに
さらに信頼性を向上させた敷金付きタイプを拡充

  • 信頼性に優れる縦置きタイプのインサートを搭載(両面4 コーナ仕様)
  • 敷金付きボディにより、万が一インサートが破損した場合にボディへの影響を最小限化。鋳鋼等の加工に最適な仕様。
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA 特長

TGM16**SA  切込角60°タイプ
高い送りでの加工に対応

外形図

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA 外形図-1

図1

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA 外形図-2

図2
TGM16R160M40.0E...

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA 外形図-3

図3
TGM16R200...
TGM16R250...

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SA 部品

※ 推奨締付けトルク(N・m):CSTB-5L159 = 5

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
エア穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGM16R100M31.7-06SA

100
50
6
あり

1個

108,770( 119,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

縦インサートタイプの採用で、剛性が高く重切削に適した直角肩加工用カッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

TGM16R100M31.7-06SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SAの型番TGM16R100M31.7-06SAのページです。
型番TGM16R100M31.7-06SAに関する仕様情報を記載しております。

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ TGM16-SAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGM16R100M32.0E06SA
TGM16R125M38.1-07SA
TGM16R125M40.0E07SA
TGM16R160M40.0E08SA
TGM16R160M50.8-08SA
TGM16R200M47.6-10SA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
エア穴

108,770円

( 119,647円 )
1個 -

1日目

100506あり

124,830円

( 137,313円 )
1個 -

1日目

125637あり

124,830円

( 137,313円 )
1個 -

1日目

125637あり

159,140円

( 175,054円 )
1個 -

1日目

160638なし

159,140円

( 175,054円 )
1個 -

1日目

160638なし

222,650円

( 244,915円 )
1個 -

1日目

2006310なし

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました