(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPAV04M008C08.0R02
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 フライスヨウ

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 EPAV04M008C08.0R02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,740円
税込単価
19,514円

独自のV字底面インサートで最大能率を実現する万能肩削りカッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EPAV04M008C08.0R02 解除

Loading...

EPAV04M008C08.0R02の仕様・寸法情報

加工用途側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法柄付きタイプ刃径 D(φ)8
全長 (L)(mm)60最大切り込み深さ (Ad)(mm)4
首下長(ℓ1)(mm)12シャンク径 (d)(mm)8
適応チップ材種超硬コート刃数(枚)2
エア穴あり適合インサートAVMT04□
加工用途詳細彫込み/R/ヘリカル - -

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最小径φ6 mm からの工具径設定
  • ソリッドエンドミルからの切替にも最適
  • 切込み4 mm 以下の領域でのインサートコストを低減

独自のV 字底面インサート形状を採用

高剛性ボディ設計
高いインサートクランプ剛性
V 字形状により、ボディの心厚とバックメタルを増加。
V 字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 高剛性ボディ設計

これまで以上の加工能率・安定性を約束。

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 高いインサートクランプ剛性

突発的なインサート破損を抑制し、安定加工を実現。

性能・試験情報

04 サイズ - 工具径φ6 - φ10 mm レンジの第一選定

  • 工具径φ8 mm ソリッドエンドミルとの溝加工領域比較
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 ・工具径o8 mm ソリッドエンドミルとの溝加工領域比較
[P]
カッタ : EPAV04M008C08.0R02 (φ8 mm, z = 2)
インサート : AVMT040204PPER-MM AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り速度 : Vf= 448 mm/min
突出し長さ : 20 mm
切削油 : エアブロー
使用機械 : 立形M/C, BT30
加工領域判断基準 : びびり

刃数・剛性アップによる高能率加工:肩削りで抜群の高能率

  • 他社品(工具径φ10 mm)との比較
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 ・他社品(工具径o10 mm)との比較
[P]
カッタ : EPAV04M010C10.0R03 (φ10 mm, z = 3)
インサート : AVMT040204PPER-MM AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.07 mm/t
切込み : ap = 4 mm
突出し長さ : 20 mm
切削油 : エアブロー
使用機械 : 立形M/C, HSK63A
加工領域判断基準 : びびり
  • 心厚の比較
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 ・心厚の比較

工具寿命

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 工具寿命-1
[P]S55C
04 サイズ
カッタ : EPAV04M008C08.0R02 (φ8 mm, z = 2)
インサート : AVMT040204PPER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.07 mm/t
切込み : ap = 3 mm
切削幅 : ae = 2.7 mm
切削油 : エアブロー

鋭い切れ味と強固な切れ刃で安定した長寿命加工が可能。
TUNGFORCE-REC
他社品
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 工具寿命-2

チッピング発生無し

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 工具寿命-3

チッピング発生

加工距離同等時の損傷状態

外形図

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 外形図

GAMP = +6°~ +7.6°, GAMF = -37.1°~ -32.4°

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械部品機械部品
カッタEPAV04M008C08.0R02 (φ8 mm, z=2)EPAV04M008C08.0R02L (φ8 mm, z=2)
インサートAVMT040204PPER-MMAVMT040204PPER-MM
材種AH3225AH3225
被削材SUS304S50C
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 使用事例-1ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
150251
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.080.07
送り速度:
Vf (m/min)
8951,400
切込み:
ap (mm)
1.4292
切削幅:
ae (mm)
88
加工形態溝加工溝加工
切削油エアブローエアブロー
使用機械立形M/C, BT50立形 M/C, BT50
結果ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 使用事例-2
TungForce-Rec は高い剛性によりソリッドエンドミル加工に比べて加工時間が1/3 に短縮できた。
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 使用事例-4
TungForce-Rec は高い剛性によりソリッドエンドミルに対して2.6 倍の高能率加工・安定加工を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 部品

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSPB-1.8L3.3, CSPB-1.8L3.6 = 0.5

注意・禁止事項

インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04 インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPAV04M008C08.0R02

8
60
12
8
2

1個

17,740( 19,514円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

独自のV字底面インサートで最大能率を実現する万能肩削りカッタ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04の型番EPAV04M008C08.0R02のページです。
型番EPAV04M008C08.0R02に関する仕様情報を記載しております。

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV04のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EPAV04M006C06.0R01
EPAV04M008C08.0R02L
EPAV04M010C10.0R02
EPAV04M010C10.0R02L
EPAV04M010C10.0R03
EPAV04M012C12.0R03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)

15,700円

( 17,270円 )
1個 -

1日目

6601261

18,040円

( 19,844円 )
1個 -

1日目

8802082

18,690円

( 20,559円 )
1個 -

1日目

108020102

18,980円

( 20,878円 )
1個 -

1日目

1010035102

19,930円

( 21,923円 )
1個 -

1日目

108020103

23,220円

( 25,542円 )
1個 -

1日目

128020123
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト