(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TXWX03M050B22.0R08
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 TACカッター

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 TXWX03M050B22.0R08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,640円
税込単価
54,604円

高剛性設計により高能率加工を実現する6コーナ仕様高送りカッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TXWX03M050B22.0R08 解除

Loading...

TXWX03M050B22.0R08 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

経済性に優れる両面仕様6 コーナインサート

  • 従来仕様と比べて、1.5 ~ 3 倍のコーナ数
  • 短寿命となりやすいステンレス鋼・難削材加工のコスト低減に特に効果的
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 経済性に優れる両面仕様6 コーナインサート

高信頼性設計で安定加工を実現

  • 逆ポジ逃げ面形状の採用により刃先強度が向上、インサート欠損を抑制
  • 広い拘束面によりインサートを確実に保持
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 高信頼性設計で安定加工を実現

優れた耐びびり性能

  • 切込み角を12° に設定。低切込み角の採用により、切削抵抗が工具軸方向に向かいびびりを抑制
  • 長突出し加工時の生産性の向上や加工の安定性向上に効果的
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 優れた耐びびり性能

外形図

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 外形図

GAMP = +23°, GAMF = -6.2° ~ -6.1°

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 推奨切削条件表-1
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 推奨切削条件表-2

適用被削材

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 適用被削材

選定サポート情報

高送りカッタ選択ガイド

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 高送りカッタ選択ガイド

◎ : 推奨  ◯ : 使用可能

部品

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03 部品

※ 推奨締付けトルク(N・m):CSPB-2.5SH = 1.1

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TXWX03M050B22.0R08

50
50
8

1個

49,640( 54,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性設計により高能率加工を実現する6コーナ仕様高送りカッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

TXWX03M050B22.0R08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03の型番TXWX03M050B22.0R08のページです。
型番TXWX03M050B22.0R08に関する仕様情報を記載しております。

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXWX03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TXWX03M040B16.0R06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

43,150円

( 47,465円 )
1個 -

1日目

40406

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました