(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXWX03M032M16R05
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M セッサクコウグ

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M HXWX03M032M16R05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,960円
税込単価
41,756円

高剛性設計により高能率加工を実現する6コーナ仕様高送りカッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

HXWX03M032M16R05 解除

Loading...

HXWX03M032M16R05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高信頼性設計で安定加工を実現

  • 逆ポジ逃げ面形状の採用により刃先強度が向上、インサート欠損を抑制
  • 広い拘束面によりインサートを確実に保持
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 高信頼性設計で安定加工を実現

優れた耐びびり性能

  • 切込み角を12° に設定。低切込み角の採用により、切削抵抗が工具軸方向に向かいびびりを抑制
  • 長突出し加工時の生産性の向上や加工の安定性向上に効果的
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 優れた耐びびり性能

性能・試験情報

長突出し加工での耐びびり性能比較

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 長突出し加工での耐びびり性能比較-1
カッタ : HXWX03M020M10R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 150 m/min
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 10 mm
刃数 : 全数刃
切削油 : 乾式
機械 : 立形M/C, BT50
突出し長さ : L/D = 11
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 長突出し加工での耐びびり性能比較-2

外形図

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 外形図

GAMP = +23°, GAMF = -7.9° ~ -6.2°

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 推奨切削条件表-1
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 推奨切削条件表-2

適用被削材

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 適用被削材

選定サポート情報

高送りカッタ選択ガイド

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 高送りカッタ選択ガイド

◎ : 推奨  ◯ : 使用可能

部品

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-M 部品

※ 推奨締付けトルク(N・m):CSPB-2.5SH = 1.1

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXWX03M032M16R05

32
63
5

1個

37,960( 41,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性設計により高能率加工を実現する6コーナ仕様高送りカッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

HXWX03M032M16R05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-Mの型番HXWX03M032M16R05のページです。
型番HXWX03M032M16R05に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXWX03-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HXWX03M016M08R02
HXWX03M020M10R03
HXWX03M025M12R04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

24,460円

( 26,906円 )
1個 -

1日目

16422

30,590円

( 33,649円 )
1個 -

1日目

20493

35,410円

( 38,951円 )
1個 -

1日目

25574

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました