(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXWX03M032C32.0R05
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 フライスヨウ

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 EXWX03M032C32.0R05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,960円
税込単価
41,756円

高剛性設計により高能率加工を実現する6コーナ仕様高送りカッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EXWX03M032C32.0R05 解除

Loading...

EXWX03M032C32.0R05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高信頼性設計で安定加工を実現

  • 逆ポジ逃げ面形状の採用により刃先強度が向上、インサート欠損を抑制
  • 広い拘束面によりインサートを確実に保持
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 高信頼性設計で安定加工を実現

優れた耐びびり性能

  • 切込み角を12° に設定。低切込み角の採用により、切削抵抗が工具軸方向に向かいびびりを抑制
  • 長突出し加工時の生産性の向上や加工の安定性向上に効果的
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 優れた耐びびり性能

性能・試験情報

ポケット加工での工具寿命比較(240 分加工後)

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 ポケット加工での工具寿命比較(240 分加工後)

カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
被削材 : SCM440 (280HB)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.8 mm/t
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 10.5 mm
刃数 : 全数刃
切削油 : 内部エアー
機械 : 立形M/C, BT50

切削性能

[P]S55C (200HB)

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 [P]S55C (200HB)
カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 1 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 12 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[P]NAK80 (40HRC)

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 [P]NAK80 (40HRC)
カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 120 m/min
刃当り送り : fz = 0.7 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 12 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[M]SUS304 (170HB)

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 [M]SUS304 (170HB)
カッタ : EXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサート : WXMU0303ZER-MM AH3225
切削速度 : Vc = 120 m/min
刃当り送り : fz = 0.7 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 12 mm
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

外形図

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 外形図

GAMP = +23°, GAMF = -7.9° ~ -6.2°

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械構造部品
カッタEXWX03M020C20.0R03 (φ20 mm, z = 3)
インサートWXMU0303ZER-MM
材種AH3225
被削材SS400
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 使用事例-1-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)180
刃当り送り : fz (mm/t)0.9
切込み : ap (mm)0.5
切削幅 : ae (mm)20
加工形態溝加工、肩削り加工
切削油乾式
使用機械立形 M/C, BT40
結果ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 使用事例-1-2
低抵抗なDoFeedTri は、びびりの無い安定した加工で1.5 倍の加工能率を達成した。
加工部品名機械部品金型
カッタEXWX03M025C25.0R04 (φ25 mm, z = 4)EXWX03M032C32.0R05 (φ32 mm, z = 5)
インサートWXMU0303ZER-MMWXMU0303ZER-MM
材種AH3225AH3225
被削材S45CSKD61
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 使用事例-2-1ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 使用事例-2-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
200120
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.30.67
切込み:
ap (mm)
0.50.7
切削幅:
ae (mm)
25-32
加工形態溝加工、肩削り加工ポケット加工
切削油乾式湿式
使用機械立形 M/C, BT40立形 M/C, BT50
結果ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 使用事例-2-2
低切込み角のDoFeedTri は、2 倍の工具寿命を達成した。
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 使用事例-2-4
刃先強度の高いDoFeedTri は、断続性の高い被削材において1.4 倍の工具寿命を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 推奨切削条件表-1
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 推奨切削条件表-2

適用被削材

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 適用被削材

選定サポート情報

高送りカッタ選択ガイド

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 高送りカッタ選択ガイド

◎ : 推奨  ◯ : 使用可能

部品

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 部品

※ 推奨締付けトルク(N・m):CSPB-2.5SH = 1.1

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXWX03M032C32.0R05

32
150
70
32
5

1個

37,960( 41,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性設計により高能率加工を実現する6コーナ仕様高送りカッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

EXWX03M032C32.0R05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03の型番EXWX03M032C32.0R05のページです。
型番EXWX03M032C32.0R05に関する仕様情報を記載しております。

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXWX03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EXWX03M016C16.0R02L
EXWX03M020C20.0R03
EXWX03M020C20.0R03L
EXWX03M025C25.0R04
EXWX03M025C25.0R04L
EXWX03M032C32.0R05L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)

24,900円

( 27,390円 )
1個 -

1日目

1615050162

30,590円

( 33,649円 )
1個 -

1日目

2013050203

31,180円

( 34,298円 )
1個 -

1日目

2016080203

35,410円

( 38,951円 )
1個 -

1日目

2514060254

36,140円

( 39,754円 )
1個 -

1日目

25180100254

38,620円

( 42,482円 )
1個 -

1日目

32200120325

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました