(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXN02R012MM06-02
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 セッサクコウグ

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 HXN02R012MM06-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,050円
税込単価
24,255円

工具径Φ8~25mmに対応する小径の高送りカッタ『AddDoFeed』。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

HXN02R012MM06-02 解除

Loading...

HXN02R012MM06-02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小径φ8 mm からの工具径設定
  • 信頼性の高いデザイン
  • ソリッドエンドミルからの切替えに最適

ソリッドエンドミルで発生するびびり問題を解消

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 ソリッドエンドミルで発生するびびり問題を解消

性能・試験情報

AddDoFeed とソリッドエンドミルの耐びびり性比較

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 AddDoFeed とソリッドエンドミルの耐びびり性比較
カッタ : φ12 mm ロングタイプ、 z = 2( 他社品 : φ12 mm, z = 4)
突出し長さ : 50 mm
切削速度 : Vc = 200 m/min(他社品: 120 m/min)
刃当り送り : fz = 1.2 mm/t(他社品: 0.05 mm/t)
送り速度 : Vf = 12,740 mm/min(他社品: 640 mm/min)
切込み : ap = 0.25 mm(他社品: 5 mm)
切削幅 : ae = 12 mm
切りくず排出量 : Q = 38 cm3/min

外形図

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 外形図

GAMP = +6°, GAMF = +5° ~ +11°

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 推奨切削条件表-1
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 推奨切削条件表-2

適用被削材

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 適用被削材

選定サポート情報

部品

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02 部品

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSPB-1.8FL3.6, CSPB-1.8FL4.3 = 0.5

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXN02R012MM06-02

12
31.5
2

1個

22,050( 24,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具径Φ8~25mmに対応する小径の高送りカッタ『AddDoFeed』。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

HXN02R012MM06-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02の型番HXN02R012MM06-02のページです。
型番HXN02R012MM06-02に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HXN02R008MM06-01
HXN02R010MM06-02
HXN02R016MM08-04
HXN02R020MM10-05
HXN02R025MM12-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

20,960円

( 23,056円 )
1個 -

1日目

833.51

20,960円

( 23,056円 )
1個 -

1日目

1031.52

31,100円

( 34,210円 )
1個 -

1日目

16404

39,570円

( 43,527円 )
1個 -

1日目

20495

46,650円

( 51,315円 )
1個 -

1日目

25527

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました