(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXN02R008M08.0-01
高送り加工用柄付きカッタ EXN02 チョウタカオクリカッタ DOFEED

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 EXN02R008M08.0-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,040円
税込単価
19,844円

工具径Φ8~25mmに対応する小径の高送りカッタ『AddDoFeed』。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EXN02R008M08.0-01 解除

Loading...

EXN02R008M08.0-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小径φ8 mm からの工具径設定
  • 信頼性の高いデザイン
  • ソリッドエンドミルからの切替えに最適

ソリッドエンドミルで発生するびびり問題を解消

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 ソリッドエンドミルで発生するびびり問題を解消

性能・試験情報

[P]S55C (190HB)

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 [P]S55C (190HB)

インサートサイズ02

カッタ : EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
インサート : LNMU0202ZER-MM
突出し長さ : 30 mm
切削速度 : Vc = 250 m/min
刃当り送り : fz = 0.6 mm/t
切込み : ap = 0.4 mm
切削幅 : ae = 9.8 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[M]SUS304 (190HB)

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 [M]SUS304 (190HB)
カッタ : EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
インサート : LNMU0202ZER-MM AH130
突出し長さ : 30 mm
切削速度 : Vc = 180 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 0.3 mm
切削幅 : ae = 9.8 mm
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

[H]SKD61 (52HRC)

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 [H]SKD61 (52HRC)
カッタ : EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
インサート : LNMU0202ZER-MM AH8015
突出し長さ : 30 mm
切削速度 : Vc = 120 m/min
刃当り送り : fz = 0.5 mm/t
切込み : ap = 0.3 mm
切削幅 : ae = 9.8 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT40

AddDoFeed とソリッドエンドミルの耐びびり性比較

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 AddDoFeed とソリッドエンドミルの耐びびり性比較
カッタ : φ12 mm ロングタイプ、 z = 2( 他社品 : φ12 mm, z = 4)
突出し長さ : 50 mm
切削速度 : Vc = 200 m/min(他社品: 120 m/min)
刃当り送り : fz = 1.2 mm/t(他社品: 0.05 mm/t)
送り速度 : Vf = 12,740 mm/min(他社品: 640 mm/min)
切込み : ap = 0.25 mm(他社品: 5 mm)
切削幅 : ae = 12 mm
切りくず排出量 : Q = 38 cm3/min

外形図

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 外形図

GAMP = +6°, GAMF = +5° ~ +11°

使用方法・使用事例

使用事例

被削材コンプレッサーシャフトガスタービン部品
加工部品名EXN02R010M10.0-02 (φ10 mm, z = 2)EXN02R012M12.0-02 (φ12 mm, z = 2)
カッタLNMU0202ZER-MMLNMU0202ZER-MM
インサートAH3225AH130
材種SNCM439 (42HRC)SUH660
高送り加工用柄付きカッタ EXN02 使用事例-1高送り加工用柄付きカッタ EXN02 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
18060
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.60.5
切込み:
ap (mm)
0.40.3
切削幅:
ae (mm)
108
加工形態溝加工肩削り加工
切削油湿式湿式
使用機械立形M/C, BT30立形M/C, BT50
結果高送り加工用柄付きカッタ EXN02 使用事例-2
低抵抗なAddDoFeedは、高速切削でもびびりを抑制し、加工能率が1.2倍に向上した。
高送り加工用柄付きカッタ EXN02 使用事例-4
高送りカッタAddDoFeedにて、低切込み高送り加工を行うことで能率が1.2倍に向上した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 推奨切削条件表-1
高送り加工用柄付きカッタ EXN02 推奨切削条件表-2

適用被削材

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 適用被削材

選定サポート情報

部品

高送り加工用柄付きカッタ EXN02 部品

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSPB-1.8FL3.6, CSPB-1.8FL4.3 = 0.5

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXN02R008M08.0-01

8
75
16
8
1

1個

18,040( 19,844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具径Φ8~25mmに対応する小径の高送りカッタ『AddDoFeed』。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

EXN02R008M08.0-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用柄付きカッタ EXN02の型番EXN02R008M08.0-01のページです。
型番EXN02R008M08.0-01に関する仕様情報を記載しております。

高送り加工用柄付きカッタ EXN02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EXN02R008M08.0-01L
EXN02R010M10.0-02
EXN02R010M10.0-02L
EXN02R012M12.0-02
EXN02R012M12.0-02L
EXN02R016M16.0-03L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)

19,350円

( 21,285円 )
1個 -

1日目

8903181

18,040円

( 19,844円 )
1個 -

1日目

108020102

19,350円

( 21,285円 )
1個 -

1日目

1010040102

22,050円

( 24,255円 )
1個 -

1日目

128020122

23,580円

( 25,938円 )
1個 -

1日目

1211050122

31,250円

( 34,375円 )
1個 -

1日目

1612050163

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました