(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPYD06M050C32.0R06
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 チョウタカオクリカッタ DOFEED

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 EPYD06M050C32.0R06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
100,010円
税込単価
110,011円

PCDインサートと超多刃仕様のカッタボディを組合わせ、アルミの高速高能率加工を...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    アルミ / 銅
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 刃径 D(φ):
    50
  • 全長 (L)(mm):
    120
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    4.5
  • 首下長(ℓ1)(mm):
    40
  • シャンク径 (d)(mm):
    32
  • 適応チップ材種:
    ダイヤ(PCD)
  • エア穴:
    あり
  • 適合インサート:
    YDEN0603□

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EPYD06M050C32.0R06 解除

Loading...

EPYD06M050C32.0R06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

切削幅の広い加工に最適

同時接触刃数が少なくなり、ビビリやうねりの発生を抑制。

DC (mm)刃数 (枚)
クロスピッチエクストラクロスピッチ
5068
63810
801016
1001222
1251426
1602034

超多刃PCD カッタ

多刃化による高能率加工を実現

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 超多刃PCD カッタ-2

高速回転時の安全性向上

遠心力によるインサートの動きを抑制
インサートをしっかり保持する工具形状
高速加工時の遠心力によるインサートの位置ずれを防止

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 高速回転時の安全性向上
飛散防止機構付きの楔クランプにより遠心力によるインサートの動きを抑制
※ カッタ径ごとに決められた許容回転数以下で使用してください。
工具径
(mm)
最大刃数最大許容回転数
(min-1
重量
(kg)
50820,0000.86
631019,0000.53
801617,0001.18
1002215,0001.66
1252614,0003.44
1603412,0005.15

新刃先調整機構“カムアジャスト”

  • 1 本の専用カム形状レンチのみでインサートの取付/ 調整が可能
  • カッタボディの同一方向から操作が可能
  • 多刃化のデメリットである刃先調整にかかる時間を大幅に短縮
インサート取付
刃先高さ調整
TORX ビット使用
偏芯カム使用
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 インサート取付
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 刃先高さ調整

専用カム形状レンチ

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 専用カム形状レンチ-1
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 専用カム形状レンチ-2

※ A矢視

調整部品の偏芯カム形状により、刃振れを調整。
最小径部分を挿入し、最大径方向にレンチを回転させることにより、インサートの高さ調整が可能。

外形図

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 外形図

GAMP = +9°, GAMF = +4°

使用方法・使用事例

使用方法

切れ刃調整方法

(1)仮締め

インサートを挿入し、全インサートの仮締めをします。
推奨締付けトルク:1N・m (0.74ft-lb)
※隙間がないようにインサートを押さえながら取付けてください。

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 (1)仮締め

(2)調整用カムを挿入

調整用カムの凹み部分をインサートの底面に合わせ、カムを奥まで差し込みます。

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 (2)調整用カムを挿入

(3)切れ刃の初期位置の調整

調整用カムをボディの奥まで差し込んだら、右に回転させて切れ刃の調整をします。狙い寸法に対して-30 μm ~ -40 μm の位置まで切れ刃を移動させ、ボディから調整用カムを抜いてください。

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 (3)切れ刃の初期位置の調整

(4)本締め

全インサートの本締めをします。
推奨締付けトルク:3.5N・m (2.58ft-lb)
※締付けによるボディの変形を防ぐため、本締めは一つ飛びで行うことを推奨します。(φ100-z22 の場合、1, 3, 5, 7…21, 2, 4, 6, 8...22)

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 (4)本締め

(5)切れ刃の最終調整

調整用カムをボディの奥まで差し込み、右に回転させて切れ刃の最終調整をします。狙い寸法に対して+8 μm 程度まで切れ刃を移動させます。
調整用カムをボディから抜く時は、左に少し回転させてから抜いてください。調整用カムをボディから外すことで、インサートは-8 μm 程度後退します。
切れ刃の振れは5 μm 以下を推奨します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切削条件は、被削材剛性や機械剛性、切込み量に応じて調整が必要です。加工可能領域図を参照してください。
  • 面粗度向上にはさらい刃(-WD)、バリ抑制にはバリ取りさらい刃(-BD) を併用してください。
  • アルミ・銅合金加工では湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。

選定サポート情報

部品

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPYD06M050C32.0R06

6

1個

100,010( 110,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PCDインサートと超多刃仕様のカッタボディを組合わせ、アルミの高速高能率加工を実現する『TungSpeed-Mill』。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

EPYD06M050C32.0R06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06の型番EPYD06M050C32.0R06のページです。
型番EPYD06M050C32.0R06に関する仕様情報を記載しております。

アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EPYD06M050C32.0R08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃数
(枚)

115,170円

( 126,687円 )
1個 -

1日目

8

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました