(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPYD06J080B25.4R10
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 チョウタカオクリカッタ DOFEED

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 TPYD06J080B25.4R10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
139,430円
税込単価
153,373円

PCDインサートと超多刃仕様のカッタボディを組合わせ、アルミの高速高能率加工を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TPYD06J080B25.4R10 解除

Loading...

TPYD06J080B25.4R10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切削幅の広い加工に最適

同時接触刃数が少なくなり、ビビリやうねりの発生を抑制。

DC (mm)刃数 (枚)
クロスピッチエクストラクロスピッチ
5068
63810
801016
1001222
1251426
1602034

アルミの超高能率仕上げ加工を実現する超多刃カッタ

超多刃PCD カッタ

多刃化による高能率加工を実現
カッタ径φ100 で最大刃数22 枚(従来品は16 枚)
Vc = 3,000 m/min 以上の高速加工が可能
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 超多刃PCD カッタ-1
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 超多刃PCD カッタ-2

高速回転時の安全性向上

遠心力によるインサートの動きを抑制
インサートをしっかり保持する工具形状
高速加工時の遠心力によるインサートの位置ずれを防止

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 高速回転時の安全性向上
飛散防止機構付きの楔クランプにより遠心力によるインサートの動きを抑制
※ カッタ径ごとに決められた許容回転数以下で使用してください。
工具径
(mm)
最大刃数最大許容回転数
(min-1
重量
(kg)
50820,0000.86
631019,0000.53
801617,0001.18
1002215,0001.66
1252614,0003.44
1603412,0005.15

新刃先調整機構“カムアジャスト”

  • 1 本の専用カム形状レンチのみでインサートの取付/ 調整が可能
  • カッタボディの同一方向から操作が可能
  • 多刃化のデメリットである刃先調整にかかる時間を大幅に短縮
インサート取付
刃先高さ調整
TORX ビット使用
偏芯カム使用
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 インサート取付
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 刃先高さ調整

専用カム形状レンチ

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 専用カム形状レンチ-1
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 専用カム形状レンチ-2

※ A矢視

調整部品の偏芯カム形状により、刃振れを調整。
最小径部分を挿入し、最大径方向にレンチを回転させることにより、インサートの高さ調整が可能。

性能・試験情報

加工可能領域

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 加工可能領域
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDCR-LD DX110
被削材 : ADC12
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形M/C, BT40, 18.5 kW

バリ高さの比較

2 種類のバリ抑制刃により、優れたバリレス加工を実現

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 バリ高さの比較
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDFR-D DX110(普通刃)
              : YDEN0603PDFR-BD DX110(バリ取りさらい刃)
被削材 : A1100 (30x100 mm)
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
回転数 : n = 10,000 min-1
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t
送り速度 : Vf = 16,000 m/min(普通刃)
            : Vf = 8,000 m/min(普通刃+バリ取りさらい刃)
刃先高さ振れ : <1 μm
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 湿式
加工形態 : 正面フライス(センターカット)
使用機械 : 立型M/C, BT40

加工面粗さの比較

さらい刃を組み込むことで、良好な加工面粗さを実現

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 加工面粗さの比較-1
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDFR-D DX110( 普通刃)
              : YDEN0603PDFR-WD DX110(さらい刃)
被削材 : A1100 (30x100 mm)
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
回転数 : n = 10,000 min-1
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t
送り速度 : Vf = 16,000 m/min
刃先高さ振れ : <1 μm
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 湿式
加工形態 : 正面フライス(センターカット)
使用機械 : 立型M/C, BT40
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 加工面粗さの比較-2

耐欠損性

ホーニング付きインサートにより、強断続切削でも安定した加工を実現

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 耐欠損性

カッタ : TPYD06J100B31.7R22 (φ = 100 mm, z = 1)
インサート : YDEN0603PDSR-D DX110(刃先強化型普通刃)
被削材 : AC4B-T6 (150 x 200 mm, 70 穴)
切削速度 : Vc = 3,141 m/min
回転数 : n = 10,000 min-1
刃当り送り : fz = 0.09 mm/t
刃先高さ振れ : <1 μm
切込み : ap = 0.2 mm
切削幅 : ae = 75 mm
切削油 : 湿式
加工形態 : 正面フライス(ダウンカット)
使用機械 : 立型M/C, BT40

外形図

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 外形図

GAMP = +9°, GAMF = +4°

使用方法・使用事例

使用方法

切れ刃調整方法

(1)仮締め

インサートを挿入し、全インサートの仮締めをします。
推奨締付けトルク:1N・m (0.74ft-lb)
※隙間がないようにインサートを押さえながら取付けてください。

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 (1)仮締め

(2)調整用カムを挿入

調整用カムの凹み部分をインサートの底面に合わせ、カムを奥まで差し込みます。

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 (2)調整用カムを挿入

(3)切れ刃の初期位置の調整

調整用カムをボディの奥まで差し込んだら、右に回転させて切れ刃の調整をします。狙い寸法に対して-30 μm ~ -40 μm の位置まで切れ刃を移動させ、ボディから調整用カムを抜いてください。

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 (3)切れ刃の初期位置の調整

(4)本締め

全インサートの本締めをします。
推奨締付けトルク:3.5N・m (2.58ft-lb)
※締付けによるボディの変形を防ぐため、本締めは一つ飛びで行うことを推奨します。(φ100-z22 の場合、1, 3, 5, 7…21, 2, 4, 6, 8...22)

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 (4)本締め

(5)切れ刃の最終調整

調整用カムをボディの奥まで差し込み、右に回転させて切れ刃の最終調整をします。狙い寸法に対して+8 μm 程度まで切れ刃を移動させます。
調整用カムをボディから抜く時は、左に少し回転させてから抜いてください。調整用カムをボディから外すことで、インサートは-8 μm 程度後退します。
切れ刃の振れは5 μm 以下を推奨します。

使用事例

加工部品名ホイストボディクランクケース
使用カッタTPYD06J080B25.4R16 (φ80 mm, z = 16)TPYD06J100B31.7R22 (φ100 mm, z = 22)
使用インサートYDEN0603PDFR-DYDEN0603PDFR-D
材種DX110DX110
被削材ADC12ADC12
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 使用事例-1-1アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 使用事例-1-3
切削条件切削速度
Vc (m/min)
2,0113,142
刃当り送り
fz (mm/t)
0.10.09
送り速度
Vf (mm/min)
12,80020,000
切込み
ap (mm)
4/14.5/1.5
切削幅
ae (mm)
5 - 2010 - 70
加工形態正面フライス削り正面フライス削り
切削油外部給油内部給油
使用機械立形M/C, BT50立形M/C, BT40
結果アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 使用事例-1-2
テーブル送りアップおよびパス回数削減により加工能率16倍を実現。バリ抑制刃型により、抜けバリも少なく高評価。
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 使用事例-1-4
超多刃設計により、加工能率2.5 倍を実現。

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切削条件は、被削材剛性や機械剛性、切込み量に応じて調整が必要です。加工可能領域図を参照してください。
  • 面粗度向上にはさらい刃(-WD)、バリ抑制にはバリ取りさらい刃(-BD) を併用してください。
  • アルミ・銅合金加工では湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。

選定サポート情報

部品

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPYD06J080B25.4R10

80
50
10

1個

139,430( 153,373円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PCDインサートと超多刃仕様のカッタボディを組合わせ、アルミの高速高能率加工を実現する 『TungSpeed-Mill』。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

Loading...

TPYD06J080B25.4R10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06の型番TPYD06J080B25.4R10のページです。
型番TPYD06J080B25.4R10に関する仕様情報を記載しております。

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPYD06J080B25.4R16
TPYD06J100B31.7R12
TPYD06J100B31.7R22
TPYD06J125B38.1R14
TPYD06J125B38.1R26
TPYD06J160B38.1R20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

180,590円

( 198,649円 )
1個 -

1日目

805016

171,550円

( 188,705円 )
1個 -

1日目

1005012

221,410円

( 243,551円 )
1個 -

1日目

1005022

210,240円

( 231,264円 )
1個 -

1日目

1256014

272,450円

( 299,695円 )
1個 -

1日目

1256026

243,090円

( 267,399円 )
1個 -

1日目

1606020

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました