(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊面取りホルダ用インサート

特殊面取りホルダ用インサート
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

【材種特長】・『GH730』高い耐摩耗性を実現、低速での旋削、溝入れ加工に最適

詳細情報を確認する

型番

AOMT060204-C45-GH730 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類インサート・ブレード用途穴面取り
面取り刃両角(θ)(°)45被削材一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎]
インサート材種超硬コーティング
コーティング種類PVDコーティング - -

商品情報

外形図

特殊面取りホルダ用インサート 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AOMT060204-C45-GH730

10個

870( 957円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『GH730』高い耐摩耗性を実現、低速での旋削、溝入れ加工に最適

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊面取りホルダ用インサートの型番AOMT060204-C45-GH730のページです。
型番AOMT060204-C45-GH730に関する仕様情報を記載しております。

特殊面取りホルダ用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト