(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPB-1.8L3.6
柄付きカッタ用締付けねじ CSPB TACコウグブヒン ネジ

柄付きカッタ用締付けねじ CSPB CSPB-1.8L3.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 柄付きカッタ用締付けねじ CSPB...

詳細情報を確認する

型番

CSPB-1.8L3.6 解除

Loading...

CSPB-1.8L3.6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPB-1.8L3.6

EPA04R010M10.0-02、EPA04R010M10.0-02L、EPA04R012M12.0-02、EPA04R012M12.0-03、EPA04R012M12.0-02L、EPA04R016M16.0-03、EPA04R016M16.0-04、EPA04R016M16.0-03L、EPA04R020M20.0-04、EPA04R020M20.0-05、EPA04R020M20.0-04L、EPA04R025M25.0-05、EPA04R025M25.0-06、EPA04R025M25.0-04L

5個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 柄付きカッタ用締付けねじ CSPB。

CSPB-1.8L3.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柄付きカッタ用締付けねじ CSPBの型番CSPB-1.8L3.6のページです。
型番CSPB-1.8L3.6に関する仕様情報を記載しております。

柄付きカッタ用締付けねじ CSPBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSPB-1.8L3.3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応型番

600円

( 660円 )
5個 -

1日目

EPA04R008M08.0-01

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました