(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト

高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 高送り加工用ボアタイプカッタ用カッ...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    ネジ・スクリュー
  • 種類詳細:
    カッタ締付ボルト
  • 適応型番:
    TXSW15M050B22.0R03

型番

SRPS118-0273 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

  • TXSW15M050B22.0R03の取付けには、工具箱に同梱されている専用のカッタ締付ボルトを使用してください。
  • 取付方法の詳細は、同じく同梱されている取扱説明書を参照してください。
高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト 使用方法

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRPS118-0273

1個

3,060( 3,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト。

カタログ

 

SRPS118-0273で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルトの型番SRPS118-0273のページです。
型番SRPS118-0273に関する仕様情報を記載しております。

高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました