(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WF875N
カッタ用部品 インサート押え駒 センバンコウグ

カッタ用部品 インサート押え駒 WF875N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,670円
税込単価
4,037円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 カッタ用部品 インサート押え駒。

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    押え金
  • 種類詳細:
    インサート押え駒

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

WF875Nの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類押え金種類詳細インサート押え駒
適応型番TPYD06M063B22.0R**、TPYD06*080B2*.*R**、TPYD06M100B32.0R**、TPYD06J100B31.7R**、TPYD06*125B**.*R**、TPYD06*160B**.*R**、EPYD06M050C32.0R**、EPYD06U2.00C1.25R08、TPYD06U*.**B*.**R** - -

カタログ

型番リスト

型番
適応型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF875N

TPYD06M063B22.0R**、TPYD06*080B2*.*R**、TPYD06M100B32.0R**、TPYD06J100B31.7R**、TPYD06*125B**.*R**、TPYD06*160B**.*R**、EPYD06M050C32.0R**、EPYD06U2.00C1.25R08、TPYD06U*.**B*.**R**

1個

3,670( 4,037円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 カッタ用部品 インサート押え駒。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用部品 インサート押え駒の型番WF875Nのページです。
型番WF875Nに関する仕様情報を記載しております。

カッタ用部品 インサート押え駒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WF385N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応型番

3,619円

( 3,981円 )
1個 -

2日目

TPYD06M040B16.0R08、TPYD06M050B22.0R10、TPYD06M063B22.0R14、TPYD06*100B**.*R**、TPYD06*125B**.*R**
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応型番

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト