(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco

外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,310円 ~ 16,060円
税込価格
15,741円 ~ 17,666円

高圧クーラント対応内部給油式ホルダ『TungTurn-Jet』、ノズル無しホル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済的なホルダ設計とともに優れた切りくず処理性と寿命延長を実現

クーラント給油口を一体型とした内部給油外径ホルダ

  • 的確に切れ刃にクーラント供給を行うことで、切りくず処理性とインサート寿命を改善
  • 高圧クーラントでの使用も可能
  • 最適化されたシンプルなホルダ設計により、経済性と性能を両立
  • ISO-EcoTurn インサートを搭載可能で、更なるコストパフォーマンスを実現
  • ISO-EcoTurn インサート CNMG0904... インサートは小型でも一般的なCNMG1204... と同様の高い切削性能を発揮
外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco 経済的なホルダ設計とともに優れた切りくず処理性と寿命延長を実現

性能・試験情報

外部給油ホルダとの寿命比較

外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco 外部給油ホルダとの寿命比較-1
[M]
New ホルダ : PCLNL2525K0904-CHP-N
従来品 : PCLNL2525M0904
インサート : CNMG090408E-SM T6120
被削材 : SUS304 / X5CrNi18-9
切削速度 : Vc = 180 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
切込み : ap = 1.5 mm
切削油圧 : 1/7 Mpa
外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco 外部給油ホルダとの寿命比較-2

New PCLN**0904-CHP-N 内部給油ホルダは外部給油ホルダよりも寿命が延長でき、また切りくず処理性も改善

外形図

外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco 外形図-1

切れ刃形状記号 L

外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Eco 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
100
20

1個

14,310( 15,741円 )

1日目

25
25
125
25

1個

16,060( 17,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧クーラント対応内部給油式ホルダ『TungTurn-Jet』、ノズル無しホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト レバーロック式 PCLNR/L-Ecoのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました