(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L

外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,020円
税込価格
26,422円

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカッ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    15
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    DN□1504□
  • クランプ駒:
    ACP4S
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8mm
  • シート:
    ASD432

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

高能率加工

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2 面拘束により高いクランプ剛性を実現
  • 高能率、高精度、高品位加工が可能
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L 高能率加工-1
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L 高能率加工-2

ダウンタイム削減

  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は ± 2 μm 以内
  • 計測、工具の取付け、インサート交換時間を短縮
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L ダウンタイム削減-1
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L ダウンタイム削減-2
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L ダウンタイム削減-3

外形図

外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L 外形図-1

切れ刃形状記号Q

外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L 部品

オプション: ASD423 (DN**1506...用敷金)

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

24,020( 26,422円 )

1日目

1個

24,020( 26,422円 )

1日目

1個

24,020( 26,422円 )

1日目

1個

24,020( 26,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました