(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCLNL2525M1207-F
外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-F センバンコウグ

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-F TCLNL2525M1207-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,530円
税込単価
10,483円

強固にインサートを固定するT形ホルダ、超硬プレートを持つクランプシステムにより...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TCLNL2525M1207-F 解除

Loading...

TCLNL2525M1207-F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

強固にインサートを固定するT形ホルダ

超硬プレートを持つクランプシステムにより、強固なインサートクランプと、クランプ時のインサート割れ防止を実現

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-F 強固にインサートを固定するT 形ホルダ

外形図

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-F 外形図-1

切れ刃形状記号 L

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-F 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-F 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-F 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
適合チップ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCLNL2525M1207-F

CNGN1207□
TSC-42

1個

9,530( 10,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強固にインサートを固定するT形ホルダ、超硬プレートを持つクランプシステムにより、強固なインサートクランプとクランプ時のインサート割れ防止を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

TCLNL2525M1207-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-Fの型番TCLNL2525M1207-Fのページです。
型番TCLNL2525M1207-Fに関する仕様情報を記載しております。

外径加工用バイト 超硬押え金付き TCLNR/L-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCLNL2525M1204-F
TCLNR2525M1204-F
TCLNR2525M1207-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 適合チップ シート

9,530円

( 10,483円 )
1個 -

1日目

CNGN1204□TSC-44

9,530円

( 10,483円 )
1個 -

1日目

CNGN1204□TSC-44

9,530円

( 10,483円 )
1個 -

1日目

CNGN1207□TSC-42

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました