(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMH067-AH9130
ドリルヘッド DMH TACチップ

ドリルヘッド DMH DMH067-AH9130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,206円
税込単価
7,927円

ヘッド交換式ドリル『DrillMeister』シリーズ、刃先強化型ヘッドDMH...

詳細情報を確認する

型番

DMH067-AH9130 解除

Loading...

DMH067-AH9130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

DMH 刃先強化ヘッド

ドリルヘッド DMH DMH 刃先強化ヘッド
  • コーナ部の欠損対策に有効
  • 強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックによるコーナ欠損を抑制
  • 低剛性の部品や機械に最適

刃先の欠損を抑制し長寿命を実現

ドリルヘッド DMH 刃先の欠損を抑制し長寿命を実現-3
ドリルヘッド DMH 刃先の欠損を抑制し長寿命を実現-4
ドリルヘッド DMH 刃先の欠損を抑制し長寿命を実現-1
[P]
ドリル : φ13.7 mm, L/D = 3
ドリルヘッド: DMH137
材種 : AH9130
被削材 : 炭素鋼
切削速度 : Vc = 90 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
穴深さ : H = 20 mm
切削油 : 湿式(外部給油)
ドリルヘッド DMH 刃先の欠損を抑制し長寿命を実現-2
[H]
ドリル : φ10.2 mm, L/D = 3
ドリルヘッド : DMH102
材種 : AH9130
被削材 : 工具鋼 (40HRC)
切削速度 : Vc = 54.5 m/min
送り : f = 0.18 mm/rev
穴深さ : H = 23 mm
切削油 : 湿式(内部給油)

寿命改善/ 浅穴貫通加工

ドリルヘッド DMH 寿命改善/ 浅穴貫通加工-1

ハブ

ドリルヘッド DMH 寿命改善/ 浅穴貫通加工-2

ステアリングナックル

ドリルヘッド DMH 寿命改善/ 浅穴貫通加工-3

ディファレンシャル
ギアケース

ドリルヘッド DMH 寿命改善/ 浅穴貫通加工-4

ブレーキディスク

材種

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

AH9130

  • 3 種類の機能を持つNano 積層膜を融合した「トリプルNanoテクノロジー」コーティングを採用
  • 「 耐摩耗性「」耐欠損性「」耐酸化性「」耐溶着性「」耐皮膜剥離性」を高次元で共存
ドリルヘッド DMH AH9130

外形図

ドリルヘッド DMH 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

テクニカルガイド

  • ヘッド取り付け要領
ドリルヘッド DMH ・ヘッド取り付け要領
  • 推奨のヘッド取付け方法
ドリルヘッド DMH ・推奨のヘッド取付け方法

手順
(1)ドリルボディとヘッドの嵌合部をエア等で清掃、注油し、ヘッドをポケットに置きます。
(2)ヘッドの溝に合わせてクランプキーを装着し、ヘッドを押し付けるように左右に均等に力をかけながらヘッドを回して、完全にクランプします。(図1)
(3)シム(厚さ0.01 mm 程度)等を使用して、ヘッド底面とドリルボディの間に隙間が無いことを確認して下さい。(図2)
(4)シムが入るなど、隙間が確認された場合には、一旦ヘッドを外して、(1)からやり直して下さい。
(5)ヘッドの外周部でフレ精度を測定し、0.05 mm 以下であることを確認して下さい。(図3)(推奨値:0.02 mm 以下)
     フレ精度が0.05 mm を超える場合は、ヘッドを外して(1)からやり直して下さい。

注意1: 押し付ける力が左右で不均衡な状態でクランプすると、ヘッドとドリルボディの間に隙間が生じることがあり、フレ精度が悪化する原因となります。
注意2: ヘッドのフレ精度は、ドリルボディの取付け状態によっても変化します。ヘッドのフレが大きい場合には、ドリルボディのホルダへの取付け精度も確認して下さい。

  • 推奨アライメント管理値
  • 推奨振れ管理値
ドリルヘッド DMH ・推奨アライメント管理値
ドリルヘッド DMH ・推奨振れ管理値

ヘッド交換の目安(寿命判定基準)

一般的なヘッドの交換目安を示します。

ドリルヘッド DMH ヘッド交換の目安(寿命判定基準)

ヘッド解放トルク測定用キー

ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。
ボディ寿命となる目安の解放トルク値(目安値を下回ったらボディ寿命と判定)は下記を参照下さい。

ドリルヘッド DMH ヘッド解放トルク測定用キー-1

専用キー型番: KHS-TID10-19.99
* 市販のトルクドライバーに接続可能です。

ドリルヘッド DMH ヘッド解放トルク測定用キー-2
ヘッド形番交換目安解放トルク
(N・m)(cN・m)
DM*100-1090.220
DM*110-1190.220
DM*120-1290.2525
DM*130-1390.2525
DM*140-1490.330
DM*150-1590.330
DM*160-1690.3535
DM*170-1790.3535
DM*180-1890.440
DM*190-1990.440

使用事例

加工部品名ハブ
ドリルTID135R14-3.5
ヘッドDMH137
材種AH9130
被削材S40C
ドリルヘッド DMH 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)150
送り: f (mm/rev)0.32
送り速度: Vf (mm/min)115.8
穴径: DC (mm)13.7
穴深さ: H (mm)15
切削油湿式(内部給油)
使用機械立形M/C
結果ドリルヘッド DMH 使用事例-2
刃先強化ヘッドDMH とAH9130 材種の効果により2 倍の寿命延長を達成。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリルヘッド DMH 推奨切削条件表
2xD を超える外部給油環境で加工
8xD を超える穴あけ加工
内部給油機構の無い機械で加工を行う場合、外部給油が必要となります。加工条件は、上記切削条件の中から下記の表を参考に選定することを推奨いたします。穴深さが2xD を超える場合、刃先の冷却と切りくず排出の観点から、ステップ加工を推奨いたします。
8xD を超える穴あけ加工を安定して行うためには、工具食いつき時の安定性を高める必要があり、DMC ヘッドが推奨されます。また、8xD, 12xD のドリルボディを使用する際は、喰いつき時の送りを上記条件表の下限から中程度を選択し、ドリルがマージンまで入ったあとに送りを上げることで、ターゲットの加工能率を確保することが可能となります。
ドリルヘッド DMH 2xD を超える外部給油環境で加工

外部給油での切削条件の設定
(例: 鋼加工、2xD)

ドリルヘッド DMH 8xD を超える穴あけ加工

12xD の貫通穴加工での送り条件の設定
(例: 鋼加工、工具径φ12 mm)

切削条件時の注意

  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります

適用被削材

ドリルヘッド DMH 適用被削材

選定サポート情報

ドリルヘッドセレクションガイド

ドリルヘッド DMH ドリルヘッドセレクションガイド

IT 等級

基準寸法
(mm)
公差等級
IT7IT8IT9IT10
>(μm)
3612183048
61015223658
101818274370
183021335284

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
加工公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMH067-AH9130

TID□065□
6.7
1.31
2.84
4.15
-0.005~+0.018(ヘッド径公差)

2個

7,206( 7,927円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式ドリル『DrillMeister』シリーズ、刃先強化型ヘッドDMH形。
【特長】
・強靭な刃先形状の採用により、厳しい加工条件下でも刃先の欠損を抑制
・耐摩耗性に優れた汎用材種AH9130の採用により、長寿命を実現

カタログ

Loading...

DMH067-AH9130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルヘッド DMHの型番DMH067-AH9130のページです。
型番DMH067-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

ドリルヘッド DMHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMH063-AH9130
DMH064-AH9130
DMH065-AH9130
DMH068-AH9130
DMH069-AH9130
DMH070-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
加工公差
(mm)

7,206円

( 7,927円 )
2個 -

2日目

TID□060□6.31.142.713.85-0.005~+0.018(ヘッド径公差)

7,206円

( 7,927円 )
2個 -

2日目

TID□060□6.41.162.693.85-0.005~+0.018(ヘッド径公差)

7,206円

( 7,927円 )
2個 -

2日目

TID□065□6.51.272.884.15-0.005~+0.018(ヘッド径公差)

6,700円

( 7,370円 )
2個 -

1日目

TID□065□6.81.332.824.15-0.005~+0.018(ヘッド径公差)

7,206円

( 7,927円 )
2個 -

2日目

TID□065□6.91.342.814.15-0.005~+0.018(ヘッド径公差)

6,700円

( 7,370円 )
2個 -

1日目

TID□070□71.033.424.45-0.005~+0.018(ヘッド径公差)

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました