(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタヘッド用締付けねじ

カッタヘッド用締付けねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
380円 ~ 710円
税込価格
418円 ~ 781円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 カッタヘッド用締付けねじ。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適応型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EBRU075SW075S0600

5個

380( 418円 )

1日目

EBRM16T20S130、EBRM16T20S200、HBRM16M08

5個

560( 616円 )

1日目

EBRM20T25S160、EBRM20T25S220、HBRM20M10

5個

380( 418円 )

1日目

EBRM25T32S200、EBRM25T32S300、HBRM25M12

5個

710( 781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 カッタヘッド用締付けねじ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタヘッド用締付けねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました