(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6P

刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けね...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    ネジ・スクリュー
  • 種類詳細:
    締付けねじ
  • 適応型番:
    ETTL25M017W25.0F026R02、ETTL25M017W25.0F036R02、ETTL25M019W25.0F032R02、ETTL25M019W25.0F044R02、ETTL25M021W25.0F037R03、ETTL25M021W25.0F044R03、ETTL25M022W25.0F043R03、ETTL25M022W25.0F055R03、ETTL25M030W25.0F055R05、ETTL25M017W25.0F026R02-PT、ETTL25M022W25.0F043R03-PT

型番

SSTM4-3.6P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取り付け手順

(1)エアブロー、またはウエスを用いてインサートおよびインサート座に付着している
     切りくずや異物を取り除いてください。
(2)締め付けねじを(A) → (B) の順でインサートが動かない程度に締め付けて
     ください。
(3)全てのインサート座に対し、(1)(2)と同じ作業を行ってください。
(4)締め付けねじを、(A) → (B) の順でしっかりと締め付けてください。
     (締め付けトルクは、標準締め付けトルクを参考にしてください。)
(5)全てのインサート座に対し、(4)と同じ作業を行ってください。
(6)インサートが正しく取り付いているか、インサートとインサート座の隙間、工具の
     外周フレ等の検査を行ってください。
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6P インサート取り付け手順

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSTM4-3.6P

1個

970( 1,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6P。

カタログ

 

SSTM4-3.6Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6Pの型番SSTM4-3.6Pのページです。
型番SSTM4-3.6Pに関する仕様情報を記載しております。

刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました