(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMF063-AH9130
ドリルヘッド DMF TACチップ

ドリルヘッド DMF DMF063-AH9130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,040円
税込単価
7,744円

フラット形状およびセルフセンタリング形状を有する座繰り穴加工用ヘッド。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

DMF063-AH9130 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

DMF063-AH9130の仕様・寸法情報

適合本体TID□060□ドリル径(刃径)(mm)6.3
被削材P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / N(非鉄金属)[○] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]コーティング・表面処理有無あり
ドリル先端長(mm)0.61機能長さ(mm)2.4
有効長(mm)3.01刃数(枚)2
先端角140°工具材質AH9130
コーティング・表面処理(詳細)PVDコーティング加工公差(mm)0~+0.018(ヘッド径公差)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DMF 座繰り穴加工用ヘッド

  • フラット切れ刃とパイロット切れ刃の組み合わせで安定加工
  • 径方向切削力が抑えられ、傾斜面などの複雑形状面への安定した穴加工を実現
  • L/D=8まで下穴無しでの一発加工を実現
  • 従来の標準ボディとヘッド交換用クランプキーが使用可能
  • 最新耐摩耗材種AH9130採用により長寿命を実現
ドリルヘッド DMF DMF  座繰り穴加工用ヘッド
 

AH9130

  • 3種類の機能を持つNano積層膜を融合した「トリプルNanoテクノロジー」コーティングを採用
  • 「 耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐皮膜剥離性」を高次元で共存
ドリルヘッド DMF AH9130

性能・試験情報

炭素鋼(S55C)での寿命比較

ドリルヘッド DMF 炭素鋼(S55C)での寿命比較
ドリル:Φ14mm、L/D=5
切削速度:Vc=100m/min
送り:f=0.25mm/rev
穴深さ:H=60mm(止まり穴)

外形図

ドリルヘッド DMF 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリルヘッド DMF 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります

適用被削材

ドリルヘッド DMF 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
加工公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMF063-AH9130

TID□060□
6.3
0.61
2.4
3.01
0~+0.018(ヘッド径公差)

2個

7,040( 7,744円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

フラット形状およびセルフセンタリング形状を有する座繰り穴加工用ヘッド。
【特長】
・フラット切れ刃とパイロット切れ刃の組み合わせで安定加工
・径方向切削力が抑えられ、傾斜面などの複雑形状面への安定した穴加工を実現
・L/D=8まで下穴無しで一発加工を実現
・従来の標準ボディとヘッド交換用クランプキーが使用可能
・耐摩耗材種AH9130採用により長寿命を実現

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルヘッド DMFの型番DMF063-AH9130のページです。
型番DMF063-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

ドリルヘッド DMFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMF060-AH9130
DMF061-AH9130
DMF062-AH9130
DMF064-AH9130
DMF065-AH9130
DMF066-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
加工公差
(mm)

7,040円

( 7,744円 )
2個 -

1日目

TID□060□60.612.43.010~+0.018(ヘッド径公差)

7,040円

( 7,744円 )
2個 -

1日目

TID□060□6.10.612.43.010~+0.018(ヘッド径公差)

7,040円

( 7,744円 )
2個 -

1日目

TID□060□6.20.612.43.010~+0.018(ヘッド径公差)

7,040円

( 7,744円 )
2個 -

1日目

TID□060□6.40.612.43.010~+0.018(ヘッド径公差)

7,040円

( 7,744円 )
2個 -

1日目

TID□065□6.50.682.63.280~+0.018(ヘッド径公差)

7,040円

( 7,744円 )
2個 -

1日目

TID□065□6.60.682.63.280~+0.018(ヘッド径公差)
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
加工公差
(mm)

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト