(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 アルミ加工用正面フライスカッタ/柄...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    ネジ・スクリュー
  • 種類詳細:
    押え駒締付けねじ
  • 適応型番:
    TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-5T

2個

760( 836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ。

DS-5Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじの型番DS-5Tのページです。
型番DS-5Tに関する仕様情報を記載しております。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました