(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック スイフトゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック スイフトゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
21,819円 18,207円
税込単価
24,001円 20,028円

【特長】・上部トップポイントを押し込みワークを挟んで測定します。。【用途】・自...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~20
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    45
  • 測定子・アンビルの平行度(μm):
    5
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • JANコード:
    4560120873749
  • トラスココード:
    272-0558
  • 測定子:
    φ10平
  • 重量(g):
    240
  • アンビル:
    φ10平

型番

SFM-627 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFM-627

1個

21,819円

18,207

( 20,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部トップポイントを押し込みワークを挟んで測定します。。
【用途】
・自動車用ベルト類、木材などの厚み測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック スイフトゲージの型番SFM-627のページです。
型番SFM-627に関する仕様情報を記載しております。

テクロック スイフトゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました