(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 アルミ加工用正面フライスカッタ/柄...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    その他
  • 種類詳細:
    調整用カム
  • 適応型番:
    TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類その他種類詳細調整用カム
適応型番TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08 - -

商品情報

製品特長・仕様

調整部品の偏芯カム形状により、刃振れを調整。
最小径部分を挿入し、最大径方向にレンチを回転させることにより、インサートの高さ調整が可能。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム 専用カム形状レンチ-1
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム 専用カム形状レンチ-2

※ A矢視

使用方法・使用事例

使用方法

切れ刃調整方法

(1)仮締め

インサートを挿入し、全インサートの仮締めをします。
推奨締付けトルク:1N・m (0.74ft-lb)
※隙間がないようにインサートを押さえながら取付けてください。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム (1)仮締め

(2)調整用カムを挿入

調整用カムの凹み部分をインサートの底面に合わせ、カムを奥まで差し込みます。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム (2)調整用カムを挿入

(3)切れ刃の初期位置の調整

調整用カムをボディの奥まで差し込んだら、右に回転させて切れ刃の調整をします。狙い寸法に対して-30 μm ~ -40 μm の位置まで切れ刃を移動させ、ボディから調整用カムを抜いてください。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム (3)切れ刃の初期位置の調整

(4)本締め

全インサートの本締めをします。
推奨締付けトルク:3.5N・m (2.58ft-lb)
※締付けによるボディの変形を防ぐため、本締めは一つ飛びで行うことを推奨します。(φ100-z22 の場合、1, 3, 5, 7…21, 2, 4, 6, 8...22)

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム (4)本締め

(5)切れ刃の最終調整

調整用カムをボディの奥まで差し込み、右に回転させて切れ刃の最終調整をします。狙い寸法に対して+8 μm 程度まで切れ刃を移動させます。
調整用カムをボディから抜く時は、左に少し回転させてから抜いてください。調整用カムをボディから外すことで、インサートは-8 μm 程度後退します。
切れ刃の振れは5 μm 以下を推奨します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJC08

1個

3,210( 3,531円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カムの型番AJC08のページです。
型番AJC08に関する仕様情報を記載しております。

アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト