(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボアタイプカッタ用敷金 SA-LMMU1609R

ボアタイプカッタ用敷金 SA-LMMU1609R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,380円
税込単価
7,018円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ボアタイプカッタ用敷金 SA-LM...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    シート・敷板
  • 種類詳細:
    敷金
  • 適応型番:
    TGM16R100M31.7-06SA、TGM16R100M32.0E06SA、TGM16R125M38.1-07SA、TGM16R125M40.0E07SA、TGM16R160M50.8-08SA、TGM16R160M40.0E08SA、TGM16R200M47.6-10SA、TGM16R200M60.0E10SA、TGM16R250M47.6-12SA、TGM16R250M60.0E12SA、TPM16R160M50.8-08SA、TPM16R160M40.0E08SA、TPM16R200M47.6-10SA、TPM16R200M60.0E10SA、TPM16R250M47.6-12SA、TPM16R250M60.0E12SA

型番

SA-LMMU1609R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-LMMU1609R

1個

6,380( 7,018円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ボアタイプカッタ用敷金 SA-LMMU1609R。

SA-LMMU1609Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボアタイプカッタ用敷金 SA-LMMU1609Rの型番SA-LMMU1609Rのページです。
型番SA-LMMU1609Rに関する仕様情報を記載しております。

ボアタイプカッタ用敷金 SA-LMMU1609Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました