(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナ

中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパ...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    工具
  • 種類詳細:
    スパナ
  • 適応型番:
    EVLX12M025C25.0R02、EVLX12M025C25.0R02L、EVLX12M026C25.0R02L、HVLX12M025M12R02

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IP-9D

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナ。

IP-9Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナの型番IP-9Dのページです。
型番IP-9Dに関する仕様情報を記載しております。

中心刃付き多機能柄付きカッタ用スパナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました