(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR-8R/10R-3E/4E-CB
さらい刃付き(チェザー)用ブレーカピース TGY TACブヒン

さらい刃付き(チェザー)用ブレーカピース CR-8R/10R-3E/4E-CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,290円
税込単価
2,519円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 さらい刃付き(チェザー)用ブレーカピース。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CR-8R/10R-3E/4E-CB 解除

Loading...

CR-8R/10R-3E/4E-CB の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-8R/10R-3E/4E-CB

CLVOR-□M□

1個

2,290( 2,519円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 さらい刃付き(チェザー)用ブレーカピース。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CR-8R/10R-3E/4E-CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さらい刃付き(チェザー)用ブレーカピースの型番CR-8R/10R-3E/4E-CBのページです。
型番CR-8R/10R-3E/4E-CBに関する仕様情報を記載しております。

さらい刃付き(チェザー)用ブレーカピースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CR-5B75/5B1-4E-CB
CR-8R/10R-3I/4I-CB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

2,040円

( 2,244円 )
1個 -

1日目

CLVOR-□M□

2,290円

( 2,519円 )
1個 -

1日目

SI-CLHOR□

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました