(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬押え金付きバイト用敷金

超硬押え金付きバイト用敷金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,340円 ~ 4,830円
税込価格
4,774円 ~ 5,313円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 超硬押え金付きバイト用敷金。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TRDCN3225P09-120

5個

4,340( 4,774円 )

1日目

TRDCN3225P12-120

5個

4,830( 5,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 超硬押え金付きバイト用敷金。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬押え金付きバイト用敷金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました