(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCL6
工具用品 押え金 BCL6 フライスヨウコウグ

工具用品 押え金 BCL6 BCL6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,680円
税込単価
4,048円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 工具用品 押え金 BCL6。

詳細情報を確認する

Loading...

BCL6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCL6

TRDCN3225P12-120

5個

3,680( 4,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 工具用品 押え金 BCL6。

BCL6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具用品 押え金 BCL6の型番BCL6のページです。
型番BCL6に関する仕様情報を記載しております。

工具用品 押え金 BCL6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BCL6-20A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

3,680円

( 4,048円 )
5個 -

1日目

TRDCN3225P09-120

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました