(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PIN-SL-TC
外径溝入れ、突切りバイト用クランプピン カッタシメツケボルト

外径溝入れ、突切りバイト用クランプピン PIN-SL-TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,790円
税込単価
1,969円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 外径溝入れ、突切りバイト用クランプピン。

詳細情報を確認する

型番

PIN-SL-TC 解除

Loading...

PIN-SL-TC の仕様・寸法情報

商品情報

注意・禁止事項

クランプピンの取付けに関する注意点

クランプピンのくぼみがある面をねじに向けて取付けてください。

外径溝入れ、突切りバイト用クランプピン クランプピンの取付けに関する注意点-1
外径溝入れ、突切りバイト用クランプピン クランプピンの取付けに関する注意点

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIN-SL-TC

JTTER/L1010H1.2D12、JTTER/L1212F1.2D16、JTTER/L1212X1.2D16、JTTER/L1212X1.2D20、JTTER/L1010H1.2D12-S、JTTER1212F1.2D16-S、JTTER/L1212X1.2D16-S、JTTER/L1212X1.2D20-S、JTTER/L1616X1.2D20-S

1個

1,790( 1,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 外径溝入れ、突切りバイト用クランプピン。

カタログ

 

PIN-SL-TCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ、突切りバイト用クランプピンの型番PIN-SL-TCのページです。
型番PIN-SL-TCに関する仕様情報を記載しております。

外径溝入れ、突切りバイト用クランプピンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PIN-32121
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

1,790円

( 1,969円 )
1個 -

1日目

JTTER/L1616X1.2D20

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました