(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3-TUNGCAP
クランピングユニットカバーキャップ ロウツキシキスクレーパ

クランピングユニットカバーキャップ C3-TUNGCAP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,710円
税込単価
6,281円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 クランピングユニットカバーキャップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C3-TUNGCAP 解除

Loading...

C3-TUNGCAP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランピングユニットカバーキャップ 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3-TUNGCAP

1個

5,710( 6,281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 クランピングユニットカバーキャップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

C3-TUNGCAPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングユニットカバーキャップの型番C3-TUNGCAPのページです。
型番C3-TUNGCAPに関する仕様情報を記載しております。

クランピングユニットカバーキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C4-TUNGCAP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,710円

( 6,281円 )
1個 -

1日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました