(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PN3-4
スプリングピグピン・スプリングピン用パンチ ブヒン

スプリングピグピン・スプリングピン用パンチ PN3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 スプリングピグピン・スプリングピン用パンチ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PN3-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
種類詳細
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN3-4

ピン
スプリングピン
PCLNR/L2020X09-CHP-MC、PWLNR/L2020X06-CHP-MC

1個

270( 297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 スプリングピグピン・スプリングピン用パンチ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PN3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングピグピン・スプリングピン用パンチの型番PN3-4のページです。
型番PN3-4に関する仕様情報を記載しております。

スプリングピグピン・スプリングピン用パンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPP5-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種類詳細 適合ホルダ

100円

( 110円 )
1個 -

1日目

その他パンチ-

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました