(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNF
コネクタ(90°)CHP-ELBOW-90 ホルダー

コネクタ(90°)CHP-ELBOW-90 CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,230円
税込単価
7,953円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 コネクタ(90°)CHP-ELBOW-90。

詳細情報を確認する

型番

CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNF 解除

Loading...

CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNF の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コネクタ(90°)CHP-ELBOW-90 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNF

1個

7,230( 7,953円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 コネクタ(90°)CHP-ELBOW-90。

カタログ

 

CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ(90°)CHP-ELBOW-90の型番CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNFのページです。
型番CHP-ELBOW-90-5/16-7/16UNFに関する仕様情報を記載しております。

コネクタ(90°)CHP-ELBOW-90のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CHP-ELBOW-90-G1/8-7/16UNF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,430円

( 8,173円 )
1個 -

1日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました