(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AVC-SET16-25
芯高調整用治具 AVC-SET フライスヨウコウグ

芯高調整用治具 AVC-SET AVC-SET16-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,660円
税込単価
8,426円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 芯高調整用治具 AVC-SET。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AVC-SET16-25 解除

Loading...

AVC-SET16-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

芯高調整用治具 AVC-SET 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVC-SET16-25

1個

7,660( 8,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 芯高調整用治具 AVC-SET。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

AVC-SET16-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯高調整用治具 AVC-SETの型番AVC-SET16-25のページです。
型番AVC-SET16-25に関する仕様情報を記載しております。

芯高調整用治具 AVC-SETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AVC-SET32-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,200円

( 11,220円 )
1個 -

1日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました