(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C6ASHR251-J-HPMC
ホースレス接続対応角シャンク用PSCアダプタ フライスヨウコウグ

ホースレス接続対応角シャンク用PSCアダプタ C6ASHR251-J-HPMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,690円
税込単価
67,859円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ホースレス接続対応角シャンク用PSCアダプタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C6ASHR251-J-HPMC 解除

Loading...

C6ASHR251-J-HPMC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ホースレス接続対応角シャンク用 PSC アダプタ 外形図

本図は左勝手(L) を示す。

選定サポート情報

アダプタ対応角シャンク

ホースレス接続対応角シャンク用 PSC アダプタ アダプタ対応角シャンク

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6ASHR251-J-HPMC

C-EX、C-RE、BT-FC-T、HSK-A-C/-T、CHSR/L-CHP-MC、QHSL-CHP、QHTR-CHP

1個

61,690( 67,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ホースレス接続対応角シャンク用PSCアダプタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

C6ASHR251-J-HPMCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースレス接続対応角シャンク用PSCアダプタの型番C6ASHR251-J-HPMCのページです。
型番C6ASHR251-J-HPMCに関する仕様情報を記載しております。

ホースレス接続対応角シャンク用PSCアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C6ASHL251-HPMC
C6ASHL251-J-HPMC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

58,230円

( 64,053円 )
1個 -

1日目

C-EX、C-RE、BT-FC-T、HSK-A-C/-T、CHSR/L-CHP-MC、QHSR-CHP、QHTL-CHP

97,772円

( 107,549円 )
1個 -

2日目

C-EX、C-RE、BT-FC-T、HSK-A-C/-T、CHSR/L-CHP-MC、QHSR-CHP、QHTL-CHP

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました