(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルクランプ式バイト用敷金

ダブルクランプ式バイト用敷金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ダブルクランプ式バイト用敷金。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シート・敷板
  • 種類詳細:
    敷金
  • 適合ホルダ:
    ATXOR/L2020K25-A、ATXOR/L2525M25-A、ATXOR/L3232P25-A

型番

LST33-KS15F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

注意・禁止事項

使用上の注意

[1]敷金/ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。

ダブルクランプ式バイト用敷金 [1]敷金/ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。

[2]敷金/ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。

ダブルクランプ式バイト用敷金 [2]敷金/ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。

インサートと敷金の間に隙間がありますが、敷金/ホルダ凸 - インサート凹で接触していますので問題ありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LST33-KS15F

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ダブルクランプ式バイト用敷金。

カタログ

 

LST33-KS15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ式バイト用敷金の型番LST33-KS15Fのページです。
型番LST33-KS15Fに関する仕様情報を記載しております。

ダブルクランプ式バイト用敷金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました