(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTECI0808D30A60-AH725
ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60 センバンコウグ

ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60 MTECI0808D30A60-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,450円
税込単価
38,995円

M2.5×0.45や3-56UNFなどの小径のねじ切り加工に適したソリッド工具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MTECI0808D30A60-AH725 解除

Loading...

MTECI0808D30A60-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60 外形図-1
ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60 推奨切削条件表-1
ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

* ロング刃長使用時は、送りを40% に落としてください。

選定サポート情報

メートル内径ねじ用ThreadMilling の工具選定

ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60 メートル内径ねじ用ThreadMilling の工具選定

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
山数
被削材
油穴(オイルホール)
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTECI0808D30A60-AH725

ISO:M10以上、UNC/UNF/UNS:7/16以上
内径:1.0~1.75、外径:0.8~1.5
内径:14~28、外径:16~32
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
あり
64
30
8
8

1個

35,450( 38,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M2.5×0.45や3-56UNFなどの小径のねじ切り加工に適したソリッド工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

MTECI0808D30A60-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60の型番MTECI0808D30A60-AH725のページです。
型番MTECI0808D30A60-AH725に関する仕様情報を記載しております。

ねじ切り工具 60°普通刃 MTECI-A60のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MTECI0604C12A60-AH710
MTECI0605D20A60-AH725
MTECI0808D28A60-AH725
MTECI1010D35A60-AH725
MTECI1212E40A60-AH725
MTECI1616E50A60-AH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ 山数 被削材 油穴(オイルホール) 全長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外径
(mm)

28,040円

( 30,844円 )
1個 -

1日目

ISO:M5×0.8・M6×1.0・M5×0.5・M5.5×0.5・M5×0.75、UNC:#12-24、UNF:#12-28、UNS:#10-36・#10-40・#10-48内径:0.5~1.0、外径:0.5~1.0内径:24~48、外径:24~48一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯]-5812.564

28,040円

( 30,844円 )
1個 -

1日目

ISO:M6以上、UNC/UNF/UNS:1/4以上内径:0.5~0.8、外径:0.4~0.8内径:32~56、外径:32~64一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]あり582065

35,450円

( 38,995円 )
1個 -

1日目

ISO:M9以上、UNC/UNF/UNS:3/8以上内径:0.5~0.8、外径:0.4~0.8内径:32~56、外径:32~64一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]あり642888

39,080円

( 42,988円 )
1個 -

1日目

ISO:M12以上、UNC/UNF/UNS:1/2以上内径:1.0~1.75、外径:0.8~1.5内径:14~28、外径:16~32一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]あり73351010

52,750円

( 58,025円 )
1個 -

1日目

ISO:M16以上、UNC/UNF/UNS:11/16以上内径:2.0~3.0、外径:1.75~2.5内径:8~13、外径:10~15一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]あり84401212

62,510円

( 68,761円 )
1個 -

1日目

ISO:M20以上、UNC/UNF/UNS:13/16以上内径:2.0~3.0、外径:1.75~2.5内径:8~13、外径:10~15一般鋼[◯] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / チタン[◯]あり101501616

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました