(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック シリンダゲージ 標準型ショートサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック シリンダゲージ 標準型ショートサイズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,718円 ~ 76,004円  特別価格 
税込価格
22,790円 ~ 83,604円  特別価格 

【特長】・測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用しています。・独自形状...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
替えワッシャ数
JANコード
質量(g)
トラスココード
ニギリ下長さ(mm)
換ロッド数(本)
継足(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18~35
2
4560120870229
120
838-0357
50
9
-

1個

21,846円

20,543

( 22,597円 )

1日目

35~60
4
4560120870243
160
838-0358
50
6
-

1個

20,718( 22,790円 )

9日目

50~150
4
4560120870281
220
838-0355
50
11
50付属

1個

23,380( 25,718円 )

19日目

100~160
4
4560120870304
300
838-0356
150
13
-

1個

34,148( 37,563円 )

7日目

160~250
5
4560120870328
860
816-7806
150
5
50付属

1個

54,206円

52,390

( 57,629円 )

22日目

250~400
5
4560120870342
1200
816-7807
150
6
50×2付属

1個

66,617円

64,391

( 70,830円 )

6日目

250~450
5
4560120870366
1320
816-7808
150
6
50・100付属

1個

76,004円

73,283

( 80,611円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用しています。
・独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現できました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック シリンダゲージ 標準型ショートサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました