(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COB LED搭載充電式ワークライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

COB LED搭載充電式ワークライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,900円
税込単価
7,590円

【特長】・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です・トップライト搭載で狭...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ(lm):
    125
  • 電源:
    充電式
  • 照射角度(°):
    160
  • JANコード:
    4950654043624
  • トラスココード:
    197-9040
  • 奥行(mm):
    36.5
  • 高さ(mm):
    220
  • 幅(mm):
    30.5
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    アルミ・ABS樹脂
  • 最大点灯時間(h):
    3
  • 充電時間(h):
    2
  • 付属品:
    専用Micro USBケーブル
  • 保護等級:
    IP66

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類LED形状フック付 / マグネット付
明るさ(lm)125電源充電式
照射角度(°)160JANコード4950654043624
トラスココード197-9040奥行(mm)36.5
高さ(mm)220幅(mm)30.5
質量(g)130材質1アルミ・ABS樹脂
最大点灯時間(h)3充電時間(h)2
付属品専用Micro USBケーブル保護等級IP66

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GZ-210

1個

6,900( 7,590円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です
・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です
・蓄光スイッチで暗闇でも操作可能です
・アルミフレーム採用で本体を保護します
・ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます
・底面マグネット搭載で貼り付けが可能です
【用途】
・暗所での作業や均一に照射が必要な現場に
・様々な機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COB LED搭載充電式ワークライトの型番GZ-210のページです。
型番GZ-210に関する仕様情報を記載しております。

COB LED搭載充電式ワークライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト