(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDハンドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LED/395
充電式LEDハンドライト サギョウヨウハンディライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,901円
税込単価
5,391円

【特長】・スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます

詳細情報を確認する

型番

LED/395 解除

Loading...

 
カタログを表示

LED/395 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
幅×奥行×高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED/395

350
60×32×185
206-4805
265

1個

4,901( 5,391円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンドライトの型番LED/395のページです。
型番LED/395に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDハンドライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LED/390
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
幅×奥行×高さ
(mm)
トラスココード 質量
(g)

3,642円

( 4,006円 )
1個 あり

1日目

16040×30×155206-4804150

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました