(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDワークライト LED/396

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDワークライト LED/396

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,163円
税込単価
6,779円

【特長】・180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できま...

詳細情報を確認する

型番

LED/396 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED/396

1個

6,163( 6,779円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます
・背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます
・USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です
・背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDワークライト LED/396の型番LED/396のページです。
型番LED/396に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDワークライト LED/396のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました