(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDポケットフラッシュライト LED/150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDポケットフラッシュライト LED/150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,877円
税込単価
5,365円

【特長】・マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます・USBで充電可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ(lm):
    200
  • 電源:
    充電式
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    60×35×123
  • 最大点灯時間(h):
    3
  • 充電時間(h):
    3
  • トラスココード:
    206-4807
  • 質量(g):
    280

型番

LED/150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED/150

1個

4,877( 5,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます
・USBで充電可能です
・ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDポケットフラッシュライト LED/150の型番LED/150のページです。
型番LED/150に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDポケットフラッシュライト LED/150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました