(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3-CN

釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3-CN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
163,443円 150,776円
税込単価
179,787円 165,854円

【特長】・一般圧専用仕様・低騒音59dB(パワーモード時)・高耐久。点検時期お...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    4.4
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(種類):
    単相
  • 騒音値(dB):
    59 / 55
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 消費電力(W):
    1500
  • 吐出し空気量(L/min):
    95(一般圧)
  • 圧縮機入力電流(A):
    15
  • タンク容量(L):
    12
  • 機体寸法(幅×奥行×高さ)(mm):
    328×615×337

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

形名EC1445H3(CN)
3モード
運転方式圧力センサー式
圧縮機入力(A)15
消費電力(W)1500
最高圧力
MPa{kgf/cm2}
4.4{44.9}
吐出し空気量
L{ℓ}/min ※1
95
(一般圧)
空気タンク容量
L{ℓ}
12
電源(V)単相100
機体寸法(mm)幅×奥行×高さ328×615×337
騒音値
dB[A]
59 ※1
(55) ※2
質量(kg)15.8
空気取出口一般圧カプラ(メス)×4個

※1 パワーモード時
※2 静音モード時

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC1445H3-CN

1個

163,443円

150,776

( 165,854円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般圧専用仕様
・低騒音59dB(パワーモード時)
・高耐久。点検時期お知らせ1,200時間
・大容量540L(タンク内空気量45気圧×12L)
・パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に充填
・新吸気構造。フィルタを簡単にメンテナンス可能
・作業に合わせた3つの運転モード
[パワーモード]空気をフルで供給
[オートモード(新Vモード)]空気消費量に合わせて適時起動
[静音モード]低騒音・寿命向上
・持ち運びしやすいハンドル設計
・防振構造
・収納に便利なコードフック
・HiKOKI国内工場製「さわモデル」
・エアコンプレッサ2台連結可能
注:連結には、専用ホースを必ずご使用ください(他のホースは使用できません)
・連結時の同期運転制御
・高圧エアタンク(補助タンク)連結可能
注:本体と高圧エアタンクの接続には専用ホースを必ずご使用ください(他のホースは使用できません)

カタログ

 

Loading...

EC1445H3-CNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3-CNの型番EC1445H3-CNのページです。
型番EC1445H3-CNに関する仕様情報を記載しております。

釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3-CNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました