(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長)

ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,886円 ~ 39,536円
税込価格
7,575円 ~ 43,490円

【特長】・心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。
独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。
高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。

新PVD被膜〈新DH1(ダイジェットハード)コート〉

従来のコーティング被膜に比べて高硬度かつ酸化開始温度も高いため、高硬度材の高速ドライ加工において安定した切削性能を発揮。

  • 各PVDコーティング被膜の特性
 DH1コート
(ハードコート)
DVコート
(バリューコート)
DZコート
(TiAlN)
被膜硬さ(Hv)3,500~3,7003,300~3,5002,800~2,900
酸化開始温度(℃)1,100~1,2001,000~1,100700~800
摩擦係数0.50.650.6

DH1コートの特長

  • 硬度、耐酸化性を大幅に向上したAlCrベースの硬質被膜。
  • 被膜の超多層化により、クラック伝播を抑制。
  • 高硬度材の中仕上げ~仕上げ加工に最適。
ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長) DH1コートの特長

切れ刃先端コーナ部に微小なRを付け、コーナ部のチッピングを解決 

  • 高硬度材加工用(70HRC対応)
  • レギュラ刃長
  • 4・6枚刃、ねじれ角50°
  • コーナR0.2付き

外形図

Fig.1  φDc<φDsの場合

ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長) 外形図-1

Fig.2  φDc≧φDsの場合

ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長) 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

SEHS/SEHH/SEHH-R02/SEHH-R形

ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長) 標準切削条件

切削条件時の注意

使用上の注意事項

(1)上表の標準切削条件は、一般的な目安の条件を示しています。
(2)機械、加工物の取り付け剛性が無い場合又は、加工形状、目的等により条件を調整してください。
(3)ダウンカット、エアブロー、ミストによる切削加工を推奨します。

注意・禁止事項

ご使用上の注意

工具を安全にご使用いただくために

  • 不適切な切削条件で使用しないでください。
  • 大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4
10
20
6
60
10
-0.005~0mm
1

1個

6,886( 7,575円 )

4日目

4
4
12
19
6
60
10
-0.005~0mm
1

1個

10,777( 11,855円 )

4日目

5
4
15
19
6
60
10
-0.005~0mm
1

1個

7,322( 8,054円 )

4日目

6
6
15
-
6
60
-
-0.005~0mm
2

1個

7,881( 8,669円 )

4日目

7
6
20
24
8
75
10
-0.006~0mm
1

1個

10,166( 11,183円 )

4日目

8
6
20
-
8
75
-
-0.006~0mm
2

1個

9,536( 10,490円 )

4日目

9
6
25
29
10
80
10
-0.006~0mm
1

1個

13,337( 14,671円 )

4日目

10
6
25
-
10
80
-
-0.006~0mm
2

1個

12,373( 13,610円 )

4日目

12
6
30
-
12
100
-
-0.008~0mm
2

1個

15,596( 17,156円 )

4日目

16
6
40
-
16
110
-
-0.008~0mm
2

1個

29,029( 31,932円 )

4日目

20
6
45
-
20
125
-
-0.009~0mm
2

1個

39,536( 43,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現
・独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能
・高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました