(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEHL6120-DH102
ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長) チョウコウコーティングドリル

ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長) SEHL6120-DH102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,379円
税込単価
31,217円

【特長】・心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高...

詳細情報を確認する

型番

SEHL6120-DH102 解除

Loading...

SEHL6120-DH102 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。
独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。
高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。

新PVD被膜〈新DH1(ダイジェットハード)コート〉

従来のコーティング被膜に比べて高硬度かつ酸化開始温度も高いため、高硬度材の高速ドライ加工において安定した切削性能を発揮。

  • 各PVDコーティング被膜の特性
 DH1コート
(ハードコート)
DVコート
(バリューコート)
DZコート
(TiAlN)
被膜硬さ(Hv)3,500~3,7003,300~3,5002,800~2,900
酸化開始温度(℃)1,100~1,2001,000~1,100700~800
摩擦係数0.50.650.6

DH1コートの特長

  • 硬度、耐酸化性を大幅に向上したAlCrベースの硬質被膜。
  • 被膜の超多層化により、クラック伝播を抑制。
  • 高硬度材の中仕上げ~仕上げ加工に最適。
ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長) DH1コートの特長

外形図

ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

使用上の注意事項

(1)上表の標準切削条件は、一般的な目安の条件を示しています。
(2)機械、加工物の取り付け剛性が無い場合又は、加工形状、目的等により条件を調整してください。
(3)ダウンカット、エアブロー、ミストによる切削加工を推奨します。

注意・禁止事項

ご使用上の注意

工具を安全にご使用いただくために

  • 不適切な切削条件で使用しないでください。
  • 大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEHL6120-DH102

12
56
12
120
-0.008~0mm

1個

28,379( 31,217円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現
・独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能
・高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる

カタログ

Loading...

SEHL6120-DH102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長)の型番SEHL6120-DH102のページです。
型番SEHL6120-DH102に関する仕様情報を記載しております。

ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEHL6060-DH102
SEHL6080-DH102
SEHL6100-DH102
SEHL6160-DH102
SEHL6200-DH102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク径公差

14,740円

( 16,214円 )
1個 -

4日目

626670-0.005~0mm

18,485円

( 20,334円 )
1個 -

4日目

836890-0.006~0mm

24,956円

( 27,452円 )
1個 -

4日目

104610100-0.006~0mm

59,111円

( 65,022円 )
1個 -

4日目

166616135-0.008~0mm

87,735円

( 96,509円 )
1個 -

4日目

207620155-0.009~0mm

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました