(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEHS4020-DH102
ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長) チョウコウコーティングドリル

ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長) SEHS4020-DH102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,080円
税込単価
6,688円

【特長】・心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SEHS4020-DH102 解除

Loading...

SEHS4020-DH102 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。
独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。
高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。

新PVD被膜〈新DH1(ダイジェットハード)コート〉

従来のコーティング被膜に比べて高硬度かつ酸化開始温度も高いため、高硬度材の高速ドライ加工において安定した切削性能を発揮。

  • 各PVDコーティング被膜の特性
 DH1コート
(ハードコート)
DVコート
(バリューコート)
DZコート
(TiAlN)
被膜硬さ(Hv)3,500~3,7003,300~3,5002,800~2,900
酸化開始温度(℃)1,100~1,2001,000~1,100700~800
摩擦係数0.50.650.6

DH1コートの特長

  • 硬度、耐酸化性を大幅に向上したAlCrベースの硬質被膜。
  • 被膜の超多層化により、クラック伝播を抑制。
  • 高硬度材の中仕上げ~仕上げ加工に最適。
ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長) DH1コートの特長

外形図

Fig.1  φDc<φDsの場合

ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長) 外形図-1

注)φDc<3の場合θ=15°、φDC≧3の場合はθ=10°

Fig.2  φDc≧φDsの場合

ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長) 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

SEHS/SEHH/SEHH-R02/SEHH-R形

ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長) 標準切削条件

切削条件時の注意

使用上の注意事項

(1)上表の標準切削条件は、一般的な目安の条件を示しています。
(2)機械、加工物の取り付け剛性が無い場合又は、加工形状、目的等により条件を調整してください。
(3)ダウンカット、エアブロー、ミストによる切削加工を推奨します。

注意・禁止事項

ご使用上の注意

工具を安全にご使用いただくために

  • 不適切な切削条件で使用しないでください。
  • 大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEHS4020-DH102

2
4
4
12
15
1

1個

6,080( 6,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現
・独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能
・高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SEHS4020-DH102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長)の型番SEHS4020-DH102のページです。
型番SEHS4020-DH102に関する仕様情報を記載しております。

ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEHS4010-DH102
SEHS4030-DH102
SEHS4040-DH102
SEHS4050-DH102
SEHS6060-DH102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
首角
(°)

6,568円

( 7,225円 )
1個 -

4日目

14212151

6,886円

( 7,575円 )
1個 -

4日目

34717101

6,756円

( 7,432円 )
1個 -

4日目

44916101

7,322円

( 8,054円 )
1個 -

4日目

541216101

7,881円

( 8,669円 )
1個 -

4日目

6613--2

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました