(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ)

ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,456円 ~ 26,049円
税込価格
10,402円 ~ 28,654円

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル。【特長】・低スラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定115件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル

ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ) 特長

外形図

φDc=φDsの場合
φDc<φDsの場合
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ) 外形図-1
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ) 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

  • ストライクドリル EZN3D・EZN5D・EZN8D形(3D・5D・8Dタイプ)
    ロールタップ下穴用ストライクドリル EZT4D形(4Dタイプ)
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ) 標準切削条件-1
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ) 標準切削条件-2

切削条件時の注意

使用上の注意事項

*1. 上記の標準切削条件は平坦面加工における目安の条件を示しています。
     機械剛性やワーククランプ、加工部形状などにより必要に応じて切削条件を調整してください。
*2. 水溶性切削油を内部給油にてお使いください。
*3. 穴深さは3Dタイプのものは3D以下、5Dタイプのものは5D以下、8Dタイプのものは8D以下での使用を想定しています。
*4. 被削材の性質やワーク形状などにより、切りくずが長く伸びる場合があります。
     それにより、『穴径が拡大する』『壁面に傷がつく』『切りくず詰まりによる工具破損』
     などの可能性がありますので、『送りを上げる』『ステップ加工』などを行い、切りくずを分断してください。
*5. ロールタップ下穴用ストライクドリルを使用の場合は、通常の条件から20%落としてください。

選定サポート情報

ラインナップ

クーラント穴無し
クーラント穴付き
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ) ラインアップ-1

2Dタイプ
4Dタイプ

ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ) ラインアップ-2

3Dタイプ
5Dタイプ
8Dタイプ
※5D・8Dは剛性重視のダブルマージン仕様

注意・禁止事項

ご使用上の注意

工具を安全にご使用いただくために

  • 不適切な切削条件で使用しないでください。
  • 大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
24
77.5
3
-0.014~0
-0.006~0

1個

9,456( 10,402円 )

3日目

3.1
28
81.6
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

9,750( 10,725円 )

3日目

3.2
28
81.6
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

9,750( 10,725円 )

3日目

3.3
28
81.6
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

9,750( 10,725円 )

3日目

3.4
28
81.6
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

9,750( 10,725円 )

3日目

3.5
28
81.6
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

9,750( 10,725円 )

3日目

3.6
32
85.7
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,060( 11,066円 )

3日目

3.7
32
85.7
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,060( 11,066円 )

3日目

3.8
32
85.7
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,060( 11,066円 )

3日目

3.9
32
85.7
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,060( 11,066円 )

3日目

4
32
85.7
4
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,060( 11,066円 )

3日目

4.1
36
91.7
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,758( 11,834円 )

3日目

4.2
36
91.8
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,758( 11,834円 )

3日目

4.3
36
91.8
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,758( 11,834円 )

3日目

4.4
36
91.8
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,758( 11,834円 )

3日目

4.5
36
91.8
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,758( 11,834円 )

3日目

4.6
40
94.8
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,957( 12,053円 )

3日目

4.7
40
94.9
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,957( 12,053円 )

3日目

4.8
40
94.9
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,957( 12,053円 )

3日目

4.9
40
94.9
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,957( 12,053円 )

3日目

5
40
94.9
5
-0.018~0
-0.008~0

1個

10,957( 12,053円 )

3日目

5.1
44
96.9
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,154( 13,369円 )

3日目

5.2
44
96.9
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,154( 13,369円 )

3日目

5.3
44
97
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,154( 13,369円 )

3日目

5.4
44
97
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,154( 13,369円 )

3日目

5.5
44
97
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,154( 13,369円 )

3日目

5.6
48
101
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,448( 13,693円 )

3日目

5.7
48
101
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,448( 13,693円 )

3日目

5.8
48
101.1
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,448( 13,693円 )

3日目

5.9
48
101.1
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,448( 13,693円 )

3日目

6
48
101.1
6
-0.018~0
-0.008~0

1個

12,448( 13,693円 )

3日目

6.1
52
106.1
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

12,916( 14,208円 )

3日目

6.2
52
106.1
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

12,916( 14,208円 )

3日目

6.3
52
106.1
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

12,916( 14,208円 )

3日目

6.4
52
106.2
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

12,916( 14,208円 )

3日目

6.5
52
106.2
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

12,916( 14,208円 )

3日目

6.6
56
110.2
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

13,308( 14,639円 )

3日目

6.7
56
110.2
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

13,308( 14,639円 )

3日目

6.8
56
110.2
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

13,308( 14,639円 )

3日目

6.9
56
110.3
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

13,308( 14,639円 )

3日目

7
56
110.3
7
-0.022~0
-0.009~0

1個

13,308( 14,639円 )

3日目

7.1
60
115.3
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,391( 15,830円 )

3日目

7.2
60
115.3
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,391( 15,830円 )

3日目

7.3
60
115.3
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,391( 15,830円 )

3日目

7.4
60
115.3
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,391( 15,830円 )

3日目

7.5
60
115.4
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,391( 15,830円 )

3日目

7.6
64
119.4
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

17,210( 18,931円 )

3日目

7.7
64
119.4
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,681( 16,149円 )

3日目

7.8
64
119.4
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,681( 16,149円 )

3日目

7.9
64
119.4
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,681( 16,149円 )

3日目

8
64
119.5
8
-0.022~0
-0.009~0

1個

14,681( 16,149円 )

3日目

8.1
68
128.5
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

15,765( 17,342円 )

3日目

8.2
68
128.5
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

15,765( 17,342円 )

3日目

8.3
68
128.5
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

15,765( 17,342円 )

3日目

8.4
68
128.5
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

15,765( 17,342円 )

3日目

8.5
68
128.5
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

15,765( 17,342円 )

3日目

8.6
72
128.6
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

16,166( 17,783円 )

3日目

8.7
72
128.6
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

16,166( 17,783円 )

3日目

8.8
72
128.6
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

16,166( 17,783円 )

3日目

8.9
72
128.6
9
-0.022~0
-0.009~0

1個

16,166( 17,783円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル。
【特長】
・低スラスト力で良好な食いつきを実現
・溝平滑処理、優れた切りくず排出性
・DVコーティング、微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
・新マージン形状、切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました