(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EZN4D0300S04-JC8015
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) チョウコウドリル

ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) EZN4D0300S04-JC8015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,192円
税込単価
6,811円

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル。【特長】・低スラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZN4D0300S04-JC8015 解除

Loading...

EZN4D0300S04-JC8015 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル

ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) 特長

外形図

φDc=φDsの場合
φDc<φDsの場合
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) 外形図-1
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

  • ストライクドリル EZN2D・EZN4D形(2D・4Dタイプ)
    ロールタップ下穴用ストライクドリル EZT3D形(3Dタイプ)
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) 標準切削条件-1
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) 標準切削条件-2

切削条件時の注意

使用上の注意事項

*1. 上記の標準切削条件は平坦面加工における目安の条件を示しています。
     機械剛性やワーククランプ、加工部形状などにより必要に応じて切削条件を調整してください。
*2. 上記の標準切削条件は切れ刃先端部に水溶性切削油を外部給油にて充分な量を供給している場合を想定しています。
*3. 穴深さは2Dタイプのものは2D以下、4Dタイプのものは4D以下での使用を想定しています。
*4. 被削材の性質やワーク形状などにより、切りくずが長く伸びる場合があります。
     それにより、『穴径が拡大する』『壁面に傷がつく』『切りくず詰まりによる工具破損』などの
     可能性がありますので、『送りを上げる』『ステップ加工』などを行い、切りくずを分断してください。
*5. 横型マシニングセンタ等、切削油剤が届きにくい場合はEZN3D形・EZN5D形の内部給油での加工を推奨いたします。
*6. オーステナイト系ステンレス鋼を加工する際はEZN3D形・EZN5D形の内部給油での加工を推奨いたします。外部給油で加工する際は、下記注意事項をお守りください。
*7. ロールタップ下穴用ストライクドリルを使用の場合は、通常の条件から20%落としてください。

くオーステナイト系ステンレス鋼を外部給油で加工する際の注意事項〉

  • 外部給油で加工する際は油性切削油の使用を推奨いたします。
  • φ10以上の工具で加工する際や4Dタイプでの2D以上の加工の際は、穴の上面まで戻すステップ加工を推奨します。

選定サポート情報

ラインナップ

クーラント穴無し
クーラント穴付き
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) ラインアップ-1

2Dタイプ
4Dタイプ

ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) ラインアップ-2

3Dタイプ
5Dタイプ
8Dタイプ
※5D・8Dは剛性重視のダブルマージン仕様

注意・禁止事項

ご使用上の注意

工具を安全にご使用いただくために

  • 不適切な切削条件で使用しないでください。
  • 大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZN4D0300S04-JC8015

3
19
59.5
4
-0.014~0
-0.008~0

1個

6,192( 6,811円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル。
【特長】
・低スラスト力で良好な食いつきを実現
・溝平滑処理、優れた切りくず排出性
・DVコーティング、微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
・新マージン形状、切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

EZN4D0300S04-JC8015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)の型番EZN4D0300S04-JC8015のページです。
型番EZN4D0300S04-JC8015に関する仕様情報を記載しております。

ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZN4D0310S04-JC8015
EZN4D0320S04-JC8015
EZN4D0330S04-JC8015
EZN4D0340S04-JC8015
EZN4D0350S04-JC8015
EZN4D0360S04-JC8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
シャンク径公差
(mm)

6,625円

( 7,288円 )
1個 -

3日目

3.12259.64-0.018~0-0.008~0

6,625円

( 7,288円 )
1個 -

3日目

3.22259.64-0.018~0-0.008~0

6,625円

( 7,288円 )
1個 -

3日目

3.32259.64-0.018~0-0.008~0

6,625円

( 7,288円 )
1個 -

3日目

3.42259.64-0.018~0-0.008~0

6,625円

( 7,288円 )
1個 -

3日目

3.52259.64-0.018~0-0.008~0

7,000円

( 7,700円 )
1個 -

3日目

3.62559.74-0.018~0-0.008~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました