(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLD3DCH0300S03-JC8015
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) チョウコウドリル

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) TLD3DCH0300S03-JC8015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,834円
税込単価
8,617円

【特長】・多機能用途により工程集約を実現・入口バリ・抜けバリを抑制、交差穴加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TLD3DCH0300S03-JC8015 解除

Loading...

TLD3DCH0300S03-JC8015 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

多機能用途により工程集約を実現

主な加工用途

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 主な加工用途-1

傾斜面座ぐり加工

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 主な加工用途-2

穴座ぐり加工

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 主な加工用途-3

交差穴加工

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 主な加工用途-4

薄板加工

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 主な加工用途-5

面取り部への座ぐり加工

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 主な加工用途-6

穴の矯正

工程集約例

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 工程集約例

6工程→4工程

炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金など幅広い被削材に対応

入口バリ・抜けバリを抑制

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 入口バリ・抜けバリを抑制

交差穴加工などバリ処理が難しい場面で活躍

TLD3D/TLD5D形(加工穴深さ3D/5Dタイプ)

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) TLD3D/TLD5D形(加工穴深さ3D/5Dタイプ)

内部給油式
深穴加工に特化

外形図

φDc=φDsの場合

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 外形図-1

φDc<φDsの場合

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 標準切削条件-1
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 標準切削条件-2
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 標準切削条件-3
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) 標準切削条件-4

切削条件時の注意

使用上の注意事項

1.上記の標準切削条件は平坦面加工での条件を示しています。
   傾斜面加工の場合は、傾斜角度が30°未満では送り速度を40~80%に下げてください。
   また、傾斜角度が30°以上では送り速度を20~50%に下げてください。ただし、回転速度は変えないでください。
2.上記の標準切削条件は水溶性切削液を内部給油で使用した場合の条件です。
   外部給油の場合はステップ加工を行い、切りくずを排出してください。乾式での使用は推奨いたしません。
3.穴深さ3D以下で使用ください。3Dを超える穴あけは5D用のタイラードリルを使用ください。
4.横送りはできません。
5.被削材の性質やワーク形状などにより、切りくずが長く伸びる場合があります。それにより『穴径が拡大する』『壁面に傷がつく』
   『切りくず詰まりによる工具破損』などの可能性がありますので、『送りを上げる』『ステップ加工』などを行い、切りくずを分断してください。

注意・禁止事項

ご使用上の注意

工具を安全にご使用いただくために

  • 不適切な切削条件で使用しないでください。
  • 大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切りくずの飛散、巻き付きよるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLD3DCH0300S03-JC8015

3
14
60
3
-0.010~0
-0.006~0

1個

7,834( 8,617円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能用途により工程集約を実現
・入口バリ・抜けバリを抑制、交差穴加工などバリ処理が難しい場面で活躍
・広い溝形状と平滑処理、切りくず排出性に優れる
・ダブルマージン仕様、ドリルの直進性を向上
・低抵抗刃型、優れた食付き性

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

TLD3DCH0300S03-JC8015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)の型番TLD3DCH0300S03-JC8015のページです。
型番TLD3DCH0300S03-JC8015に関する仕様情報を記載しております。

タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLD3DCH0310S04-JC8015
TLD3DCH0320S04-JC8015
TLD3DCH0330S04-JC8015
TLD3DCH0340S04-JC8015
TLD3DCH0350S04-JC8015
TLD3DCH0360S04-JC8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
シャンク径公差
(mm)

8,295円

( 9,125円 )
1個 -

3日目

3.114604-0.012~0-0.008~0

8,295円

( 9,125円 )
1個 -

3日目

3.215604-0.012~0-0.008~0

8,295円

( 9,125円 )
1個 -

3日目

3.315604-0.012~0-0.008~0

8,295円

( 9,125円 )
1個 -

3日目

3.416604-0.012~0-0.008~0

8,295円

( 9,125円 )
1個 -

3日目

3.516604-0.012~0-0.008~0

8,621円

( 9,483円 )
1個 -

3日目

3.617604-0.012~0-0.008~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました