(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサート用敷金 LSC42-ECO-D30

インサート用敷金 LSC42-ECO-D30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 インサート用敷金 LSC42-ECO-D30。

詳細情報を確認する

型番

LSC42-ECO-D30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

注意・禁止事項

取り付け方注意点

(1)ご使用中のホルダ(P 形:レバーロック仕様)の敷金およびレバーを取り外してください
(2)下図のレバー → 敷金 → スプリングピン → カートリッジの順で取り付けてください。
     ※スプリングピンはレンチ等で装着してください。
(3)刃先位置補正(刃先オフセット)を行ってください。
(4)加工可能です。

インサート用敷金 LSC42-ECO-D30 取り付け方注意点

※カートリッジセットは、タンガロイのP 型ホルダには取り付けられません。
※当製品は輸出貿易管理令に該当する場合があります。
    輸出の際に政府の輸出許可の取得手続が必要となる場合があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSC42-ECO-D30

1個

1,680( 1,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 インサート用敷金 LSC42-ECO-D30。

カタログ

 

LSC42-ECO-D30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート用敷金 LSC42-ECO-D30の型番LSC42-ECO-D30のページです。
型番LSC42-ECO-D30に関する仕様情報を記載しております。

インサート用敷金 LSC42-ECO-D30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました