(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールブロック用締付けねじ

ツールブロック用締付けねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ツールブロック用締付けねじ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 種類詳細:
    締付けねじ
  • 適合ホルダ:
    CHTBR/L2020-52、CHTBR/L2525-52、CHTBR/L2020-82、CHTBR/L2525-82

型番

SR-ISO14580M4X10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-ISO14580M4X10

1個

130( 143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ツールブロック用締付けねじ。

SR-ISO14580M4X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールブロック用締付けねじの型番SR-ISO14580M4X10のページです。
型番SR-ISO14580M4X10に関する仕様情報を記載しております。

ツールブロック用締付けねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました